10385036
477166
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Carrier | Transfer |
---|---|
Adhesive Type | Glass Stabilised Acrylic |
Colour | Translucent |
Removability | Permanent |
Adhesive Width | 12.7 mm |
Adhesive Width | 0.5 in |
Adhesive + Carrier Thickness | 1.6 mil |
Adhesive + Carrier Thickness | 1.6 mil |
Liner Width | 12.7 mm |
Liner Width | 0.5 in |
Quantity Per Carton | 12 Rolls |
Commodity Code | 3919101990 |
Liner Thickness | 0.5 mil |
Liner Thickness | 0.5 mil |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer