Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Séries: SR5769 ,SR1547
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0896 € - 11,6918 € | 6 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Noir
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 8,9073 € - 17,7633 € | 1610 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
|
Noir
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,7462 € - 12,915 € | 48 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Noir
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 7,7183 € - 14,7908 € | 10 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Noir
|
Plastique
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10,6293 € - 22,3143 € | 110 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 12,464 € - 26,1683 € | 538 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 2,2088 € - 4,6386 € | 460 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette jumelée à platine fixe
|
Noir
|
Thermoplastique
|
|
||
| 10,5473 € - 20,2745 € | 149 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Rouge
|
Plastique
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 4,8957 € - 10,2807 € | 81 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Rouge
|
Plastique
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 2,8361 € - 5,9552 € | 80 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette jumelée à platine fixe
|
Noir
|
PA
|
|
||
| 5,0307 € - 9,6227 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,5979 € - 3,3548 € | 2540 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,1499 € - 7,9604 € | 160 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,3135 € - 6,9588 € | 220 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,1496 € - 6,6133 € | 125 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 2,1914 € - 4,6012 € | 3490 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante sans capot
|
Noir
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,0387 € - 4,2814 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
|
Noir
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,7893 € - 9,5914 € | 2212 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à trou de boulon
|
Noir
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 4,6412 € - 9,7477 € | 190 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Gris
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer