10292587
499646
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Matière complète de la roue | Caoutchouc thermoplastique |
|---|---|
| Matière de l'enceinte des roulettes | Zamac |
| Couleur | Gris |
| Type de roulettes | Roulette jumelée à tige filetée |
| Type de montage | Threaded Stem |
| Capacité de charge | 50.0 kg |
| Capacité de charge | 50.0 kg |
| Ø roue | 2.953 in |
| Ø roue | 75.0 mm |
| Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer