10292365
499619
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
| Matière complète de la roue | Polymère thermoplastique |
|---|---|
| Matière de l'enceinte des roulettes | Acier |
| Couleur | Noir |
| Type de roulettes | Roulette à platine pivotante |
| Type de montage | Vis ou bande auto-adhésive |
| Capacité de charge | 12.0 kg |
| Capacité de charge | 12.0 kg |
| Largeur de roue | 16.0 mm |
| Largeur de roue | 0.63 in |
| Ø roue | 40.0 mm |
| Ø roue | 1.575 in |
| Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer