Menu Rechercher

Roulettes pivotantes

En stock

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
61,088 € - 179,5939 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Rouge
Fonte
458.9 kg
11,4728 € - 21,6542 € 41 En stock
125.0 mm
Noir
Acier
110.0 kg
23,43 € - 44,955 € 154 En stock
200.0 mm
Noir
Plastique
100.0 kg
Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Noir
Plastique
60.0 kg
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Noir
Plastique
80.0 kg
20 En stock
125.0 mm
Bleu
Plastique
203.1 kg
0,3807 € - 0,7536 € 300 En stock
35.0 mm
Noir
Polymère
10.0 kg
36,8723 € - 108,4107 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Rouge
Fonte
229.4 kg
115,6862 € - 340,095 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Rouge
Fonte
968.7 kg
5,2036 € - 9,8073 € 48 En stock
80.0 mm
Noir
Acier
50.0 kg
29,3978 € - 29,3978 € 3 En stock
260.0 mm
Noir
Plastique
100.0 kg
30 En stock
80.0 mm
Gris
Plastique
60.0 kg
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Noir
Plastique
70.0 kg
30,5763 € - 58,7095 € Demander le délai de livraison ici
260.0 mm
Noir
Plastique
100.0 kg
77,9959 € - 229,2951 € Demander le délai de livraison ici
175.0 mm
Rouge
Fonte
662.8 kg
552 En stock
50.0 mm
Noir
Plastique
40.0 kg
48 En stock
60.0 mm
Gris
Plastique
60.0 kg
6,7534 € - 12,7697 € 30 En stock
100.0 mm
Noir
Acier
70.0 kg
28,6283 € - 84,2166 € 15 En stock
80.0 mm
Rouge
Fonte
163.1 kg
48 En stock
75.0 mm
Gris foncé
Plastique
60.0 kg
  • sur 3
Roue 150.0 mm (Ø) 40.0 mm 458.9 kg Fonte Rouge

10209165

Gamme de prix
179,5939 € - 61,088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    458.9 kg
  • Ø roue
    150.0 mm
  • Largeur de roue
    40.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 37.5 mm 110.0 kg Acier Noir

10270387

Gamme de prix
21,6542 € - 11,4728 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    110.0 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    37.5 mm
Roue 200.0 mm (Ø) 50.0 mm 100.0 kg Plastique Noir

10278130

Gamme de prix
44,955 € - 23,43 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Ø roue
    200.0 mm
  • Largeur de roue
    50.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg Plastique Noir

10270530


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 80.0 kg Plastique Noir

10270547


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 36.0 mm 203.1 kg Plastique Bleu

10209219


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de charge
    203.1 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    36.0 mm
Roue 35.0 mm (Ø) 10.0 mm 10.0 kg Polymère Noir

10292303

Gamme de prix
0,7536 € - 0,3807 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    10.0 kg
  • Ø roue
    35.0 mm
  • Largeur de roue
    10.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 229.4 kg Fonte Rouge

10209141

Gamme de prix
108,4107 € - 36,8723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    229.4 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 200.0 mm (Ø) 50.0 mm 968.7 kg Fonte Rouge

10209189

Gamme de prix
340,095 € - 115,6862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    968.7 kg
  • Ø roue
    200.0 mm
  • Largeur de roue
    50.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 50.0 kg Acier Noir

10270363

Gamme de prix
9,8073 € - 5,2036 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm
Roue 260.0 mm (Ø) 85.0 mm 100.0 kg Plastique Noir

10278123

Gamme de prix
29,3978 € - 29,3978 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Ø roue
    260.0 mm
  • Largeur de roue
    85.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg Plastique Gris

10270455


Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 70.0 kg Plastique Noir

10270486


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    70.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 260.0 mm (Ø) 85.0 mm 100.0 kg Plastique Noir

10278147

Gamme de prix
58,7095 € - 30,5763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Ø roue
    260.0 mm
  • Largeur de roue
    85.0 mm
Roue 175.0 mm (Ø) 40.0 mm 662.8 kg Fonte Rouge

10209172

Gamme de prix
229,2951 € - 77,9959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    662.8 kg
  • Ø roue
    175.0 mm
  • Largeur de roue
    40.0 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 19.0 mm 40.0 kg Plastique Noir

10270509


Niveaux de stock
552 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    40.0 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    19.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 20.0 mm 60.0 kg Plastique Gris

10270448


Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    20.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 70.0 kg Acier Noir

10270370

Gamme de prix
12,7697 € - 6,7534 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    70.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 163.1 kg Fonte Rouge

10209134

Gamme de prix
84,2166 € - 28,6283 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    163.1 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm
Roue 75.0 mm (Ø) 24.0 mm 60.0 kg Plastique Gris foncé

10270523


Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris foncé
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    75.0 mm
  • Largeur de roue
    24.0 mm