Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.
Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 255 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 120 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 61,088 € - 179,5939 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 42,9317 € - 126,2119 € | 6 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 115,6862 € - 340,095 € | Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 5,2036 € - 9,8073 € | 48 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
Acier
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 30 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 30,5763 € - 58,7095 € | Demander le délai de livraison ici |
10.236 in
260.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 36,8723 € - 108,4107 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 11,4728 € - 21,6542 € | 41 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Noir
|
Acier
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 23,43 € - 44,955 € | 154 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 1632 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 3042 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 157 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 28,6283 € - 84,2166 € | 15 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 77,9959 € - 229,2951 € | Demander le délai de livraison ici |
6.89 in
175.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
662.8 kg
662.8 kg