Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.
Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8537 € - 1,7924 € | 560 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir ; gris
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
|||
| 48 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Gris foncé
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 302 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
25.5 kg
25.5 kg
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
81.6 kg
81.6 kg
|
|||
| 0,3807 € - 0,7536 € | 300 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
Polymère
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 72 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Bleu
|
Plastique
|
152.3 kg
152.3 kg
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 30,5763 € - 58,7095 € | Demander le délai de livraison ici |
10.236 in
260.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
81.6 kg
81.6 kg
|
|||
| 1,2708 € - 2,5178 € | 303 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 3,0565 € - 6,4176 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Rouge
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 80 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
61.2 kg
61.2 kg
|
|||
| 20 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Bleu
|
Plastique
|
203.1 kg
203.1 kg
|
|||
| 3,7615 € - 11,0248 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
Rouge
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 35 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
61.2 kg
61.2 kg
|
|||
| 44 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Bleu
|
Plastique
|
152.3 kg
152.3 kg
|
|||
| 1,144 € - 2,2676 € | 360 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
Laiton
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1,7551 € - 3,6861 € | 108 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rouge
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
40.8 kg
40.8 kg
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer