Menu Rechercher

Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

Roulette à œillet dotée d'un pneu en nylon naturel et d'un cadre en acier inoxydable.
Nouvelle référence Essentra:

10276341

Ancienne référence Essentra:

494463

6 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 39,5522 €
40 + 20,6102 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

39,55 €

1 x 39,5522 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à œillet
Type de montage Œillet de fixation
Capacité de charge 60.0 kg
Largeur de roue 22.0 mm
Ø roue 60.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Hauteur totale 90.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter