Menu Rechercher

Roulettes industrielles

En stock

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
155 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
175.0 mm
Roulette à platine pivotante
650.0 kg
16 En stock
200.0 mm
Roulette à platine pivotante
Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette à platine fixe
140.0 kg
72,6315 € - 139,3898 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
300.0 kg
120 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
70.0 kg
16,0515 € - 30,873 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
23,206 € - 74,0358 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
9,5633 € - 18,122 € 43 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
6,806 € - 12,85 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
5,2531 € - 9,9053 € 104 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet
55.0 kg
11,4493 € - 21,9658 € 53 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet
150.0 kg
7,3185 € - 14,473 € 64 En stock
60.0 mm
Roulette à tige filetée
60.0 kg
15,8055 € - 31,3138 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée
80.0 kg
58,179 € - 111,684 € 3 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
160.0 kg
24,3028 € - 48,1443 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
12 En stock
150.0 mm
Roulette à platine pivotante
130.0 kg
73,2075 € - 73,2075 € 10 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
26,7218 € - 52,9413 € 15 En stock
150.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
6,1346 € - 11,5978 € 284 En stock
60.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
  • sur 8
Roulette 175.0 mm 650.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10270271


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 200.0 mm 170.0 kg Montage à l'aide de vis 129.0 mm Noir

10269916


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Caoutchouc
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 150.0 mm 140.0 kg À visser 133.0 mm Noir

10269954


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 150.0 mm 40.0 mm Noir

10294147


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 125.0 mm 300.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10278178

Gamme de prix
139,3898 € - 72,6315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PU
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 100.0 mm 70.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10269879


Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette pivotante 80.0 mm (Ø) Plastique

10276594

Gamme de prix
30,873 € - 16,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette pivotante 100.0 mm (Ø) Plastique

10276631

Gamme de prix
74,0358 € - 23,206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269077

Gamme de prix
18,122 € - 9,5633 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269060

Gamme de prix
12,85 € - 6,806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 55.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269039

Gamme de prix
9,9053 € - 5,2531 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 150.0 kg Œillet de fixation Blanc

10278086

Gamme de prix
21,9658 € - 11,4493 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette pivotante 60.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg) Nylon

10283400

Gamme de prix
14,473 € - 7,3185 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette pivotante 125.0 mm (Ø) 32.0 mm (lg) Nylon

10283448

Gamme de prix
31,3138 € - 15,8055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 80.0 mm 160.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10278154

Gamme de prix
111,684 € - 58,179 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PU
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à tige filetée 125.0 mm 120.0 kg Blanc

10283769

Gamme de prix
48,1443 € - 24,3028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 150.0 mm 130.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10294123


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 100.0 mm 225.0 kg À visser 100.0 mm Rouge

10278192

Gamme de prix
73,2075 € - 73,2075 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 150.0 mm 130.0 kg À visser 98.7 mm Noir

10294130

Gamme de prix
52,9413 € - 26,7218 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269046

Gamme de prix
11,5978 € - 6,1346 €

Niveaux de stock
284 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation