Menu Rechercher

Roulettes industrielles

En stock

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
155 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
21,1868 € - 39,9648 € 90 En stock
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
110.0 kg
13,407 € - 25,2868 € 12 En stock
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
11,6133 € - 21,9145 € 36 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
50.0 kg
34,2248 € - 64,5648 € 4 En stock
180.0 mm
Roulette à platine pivotante
180.0 kg
26,0555 € - 49,1795 € 14 En stock
150.0 mm
Roulette à platine pivotante
150.0 kg
7,2775 € - 13,694 € 197 En stock
60.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
11,4493 € - 21,6275 € 24 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
80.0 kg
78,3715 € - 230,4405 € 6 En stock
150.0 mm
Roulette à platine pivotante
611.8 kg
109,224 € - 152,9095 € 4 En stock
200.0 mm
Roulette à platine pivotante
713.8 kg
3,2249 € - 6,0795 € 184 En stock
50.0 mm
Roulette à platine fixe
55.0 kg
6,1346 € - 11,5978 € 72 En stock
80.0 mm
Roulette à platine fixe
60.0 kg
165,968 € - 487,9615 € 4 En stock
200.0 mm
Roulette à platine pivotante
713.8 kg
8,0155 € - 15,1085 € 811 En stock
75.0 mm
Roulette à platine fixe
60.0 kg
59,9625 € - 118,7873 € 8 En stock
150.0 mm
Roulette à platine fixe
330.0 kg
5,0148 € - 9,4658 € 380 En stock
60.0 mm
Roulette à platine fixe
60.0 kg
19,8953 € - 39,4318 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette à platine fixe
180.0 kg
9,184 € - 17,6095 € 20 En stock
100.0 mm
Roulette à platine fixe
12.0 kg
37,5048 € - 70,807 € 4 En stock
200.0 mm
Roulette à platine pivotante
220.0 kg
13,161 € - 24,8563 € 14 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
70.0 kg
15,826 € - 30,3708 € 58 En stock
125.0 mm
Roulette à platine fixe
150.0 kg
  • sur 8
Roulette 125.0 mm 110.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10270066

Gamme de prix
39,9648 € - 21,1868 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
  • Capacité de charge
    110.0 kg
Roulette 125.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10269251

Gamme de prix
25,2868 € - 13,407 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10270042

Gamme de prix
21,9145 € - 11,6133 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
  • Capacité de charge
    50.0 kg
Roulette 180.0 mm 180.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10270080

Gamme de prix
64,5648 € - 34,2248 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
  • Capacité de charge
    180.0 kg
Roulette 150.0 mm 150.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10270073

Gamme de prix
49,1795 € - 26,0555 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
  • Capacité de charge
    150.0 kg
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10269213

Gamme de prix
13,694 € - 7,2775 €

Niveaux de stock
197 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10269244

Gamme de prix
21,6275 € - 11,4493 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 150.0 mm 611.8 kg Montage à l'aide de vis Pneu marron/rouge

10208861

Gamme de prix
230,4405 € - 78,3715 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Pneu marron/rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 200.0 mm 713.8 kg Montage à l'aide de vis Pneu marron/rouge

10208892

Gamme de prix
152,9095 € - 109,224 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Pneu marron/rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 50.0 mm 18.0 mm Blanc

10269152

Gamme de prix
6,0795 € - 3,2249 €

Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 80.0 mm 22.0 mm Blanc

10269183

Gamme de prix
11,5978 € - 6,1346 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 200.0 mm 713.8 kg Montage à l'aide de vis Pneu marron/rouge

10208953

Gamme de prix
487,9615 € - 165,968 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Pneu marron/rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 75.0 mm 22.0 mm Blanc

10269176

Gamme de prix
15,1085 € - 8,0155 €

Niveaux de stock
811 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 150.0 mm 48.0 mm Blanc

10292747

Gamme de prix
118,7873 € - 59,9625 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 60.0 mm 22.0 mm Blanc

10269169

Gamme de prix
9,4658 € - 5,0148 €

Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 150.0 mm 40.0 mm Blanc

10396568

Gamme de prix
39,4318 € - 19,8953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 100.0 mm 30.0 mm Blanc

10278048

Gamme de prix
17,6095 € - 9,184 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 200.0 mm 220.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10270097

Gamme de prix
70,807 € - 37,5048 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
  • Capacité de charge
    220.0 kg
Roulette 100.0 mm 70.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10270059

Gamme de prix
24,8563 € - 13,161 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette à platine fixe 125.0 mm 39.0 mm Blanc

10278055

Gamme de prix
30,3708 € - 15,826 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon