Menu Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
612 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
3891 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
42000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0221 € - 0,0273 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
6193 En stock
Naturel
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0568 € - 0,0633 € 5000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
2775 En stock
Naturel
Nylon 6/6
10.5 mm
16.0 mm
2.0 mm
637 En stock
Naturel
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1816 € - 0,1875 € 4000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
10340653 14808 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0472 € - 0,0548 € 5480 En stock
Naturel
Nylon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.0 mm
7258 En stock
Naturel
PA
10.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
9216 En stock
Naturel
PA
9.2 mm
14.5 mm
2.0 mm
0,0418 € - 0,0467 € 7000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
17510 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
17.0 mm
1.6 mm
5090 En stock
Naturel
PA
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
1872 En stock
Naturel
PA
22.5 mm
39.6 mm
2.4 mm
60958 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
10214640 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • sur 31
Rondelle 9.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214756


Niveaux de stock
3891 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340707


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214749


Niveaux de stock
42000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle plate 0.130 in 0.318 in 0.062 in Nylon 6/6

10639559

Gamme de prix
0,0273 € - 0,0221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639


Niveaux de stock
6193 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    21.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10415269

Gamme de prix
0,0633 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 10.5 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340523


Niveaux de stock
2775 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714


Niveaux de stock
637 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214763

Gamme de prix
0,1875 € - 0,1816 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340653


Niveaux de stock
14808 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 17.0 mm 28.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340677

Gamme de prix
0,0548 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
5480 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.5 mm 36.0 mm 3.0 mm PA

10340738


Niveaux de stock
7258 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm PA

10214657


Niveaux de stock
9216 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.5 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10414620

Gamme de prix
0,0467 € - 0,0418 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340622


Niveaux de stock
17510 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 5.3 mm 17.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340646


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 12.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10340660


Niveaux de stock
5090 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 22.5 mm 39.6 mm 2.4 mm PA

10214619


Niveaux de stock
1872 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.5 mm
  • Diamètre extérieur
    39.6 mm
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214633


Niveaux de stock
60958 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond