Menu Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
612 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,1567 € - 0,1567 € 44958 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,0596 € - 0,0596 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
40518 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,4578 € - 0,4578 € 2000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,261 € - 0,261 € 12324 En stock
Naturel
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
2129 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
10067703 0,2535 € - 0,2535 € 47111 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,1485 € - 0,1485 € 10882 En stock
Naturel
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1271 € - 0,1271 € 23875 En stock
Naturel
Nylon 6/6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
0,4639 € - 0,4639 € 1293 En stock
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
10042342 0,0807 € - 0,0807 € 24500 En stock
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,2194 € - 0,2194 € 3425 En stock
Gris
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,4003 € - 0,6482 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,261 € - 0,261 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0695 € - 0,0969 € 15850 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
10042113 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0956 € - 0,0956 € 900 En stock
Naturel
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
35872 En stock
Noir
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1687 € - 0,1687 € 18500 En stock
Gris
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0991 € - 0,0991 € 4016 En stock
Naturel
PP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • sur 31
Rondelle 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10395790

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
44958 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041949

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184240


Niveaux de stock
40518 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067581

Gamme de prix
0,4578 € - 0,4578 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068366

Gamme de prix
0,261 € - 0,261 €

Niveaux de stock
12324 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184875


Niveaux de stock
2129 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067703

Gamme de prix
0,2535 € - 0,2535 €

Niveaux de stock
47111 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Gamme de prix
0,1485 € - 0,1485 €

Niveaux de stock
10882 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm Nylon 6/6

10067949

Gamme de prix
0,1271 € - 0,1271 €

Niveaux de stock
23875 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Gamme de prix
0,4639 € - 0,4639 €

Niveaux de stock
1293 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042342

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
24500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Gamme de prix
0,2194 € - 0,2194 €

Niveaux de stock
3425 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle imperdable 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Gamme de prix
0,6482 € - 0,4003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042458

Gamme de prix
0,261 € - 0,261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056219

Gamme de prix
0,0969 € - 0,0695 €

Niveaux de stock
15850 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10042113


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

10042120

Gamme de prix
0,0956 € - 0,0956 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042267


Niveaux de stock
35872 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Gamme de prix
0,1687 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
18500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

10042151

Gamme de prix
0,0991 € - 0,0991 €

Niveaux de stock
4016 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond