Menu Rechercher

Flat Washer 13.1 mm 31.8 mm 1.6 mm Nylon 6/6

Round Washer name from Nylon provides complete insulation, damping and separation between two components, such as a nut and a surface. It insulates against moisture and electricity, resists corrosion, abrasion and chemicals, making it popular in many industries.
Nouvelle référence Essentra:

20405434

Ancienne référence Essentra:

17W12504

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 13.1 mm
Diamètre extérieur 31.8 mm
Épaisseur 1.6 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter