Menu Rechercher

Rondelles plates - Caoutchouc

En stock

Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : TPR, PVC, TPE
  • Couleur : noir
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 HB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0621 € - 0,1238 € 7191 En stock
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0719 € - 0,1439 € 30 En stock
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,107 € - 0,2149 € 498 En stock
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0615 € - 0,1233 € 424 En stock
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0562 € - 0,1126 € 4293 En stock
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1067 € - 0,2134 € 1350 En stock
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3224 € - 0,6449 € Demander le délai de livraison ici
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0515 € - 0,1033 € 496 En stock
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0888 € - 0,1776 € 244 En stock
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1348 € - 0,2701 € 278 En stock
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,6514 € - 1,3029 € 15 En stock
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,5387 € - 1,0803 € 620 En stock
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0889 € - 0,1776 € 195 En stock
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1568 € - 0,3134 € 11 En stock
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,2581 € - 0,2581 € 88 En stock
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0955 € - 0,0955 € 5256 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2895 € - 0,2895 € 297 En stock
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0728 € - 0,0728 € 6909 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
10042144 0,0707 € - 0,0707 € 26930 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,0239 € - 1,0239 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
  • sur 3
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Gamme de prix
0,1238 € - 0,0621 €

Niveaux de stock
7191 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10353172

Gamme de prix
0,1439 € - 0,0719 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Gamme de prix
0,2149 € - 0,107 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353110

Gamme de prix
0,1233 € - 0,0615 €

Niveaux de stock
424 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Gamme de prix
0,1126 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
4293 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

10353226

Gamme de prix
0,2134 € - 0,1067 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Gamme de prix
0,6449 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Gamme de prix
0,1033 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Gamme de prix
0,1776 € - 0,0888 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Gamme de prix
0,2701 € - 0,1348 €

Niveaux de stock
278 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Gamme de prix
1,3029 € - 0,6514 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Gamme de prix
1,0803 € - 0,5387 €

Niveaux de stock
620 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

10353202

Gamme de prix
0,1776 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

10353264

Gamme de prix
0,3134 € - 0,1568 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Gamme de prix
0,2581 € - 0,2581 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Gamme de prix
0,0955 € - 0,0955 €

Niveaux de stock
5256 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Gamme de prix
0,2895 € - 0,2895 €

Niveaux de stock
297 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0728 €

Niveaux de stock
6909 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Gamme de prix
0,0707 € - 0,0707 €

Niveaux de stock
26930 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Gamme de prix
1,0239 € - 1,0239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate