Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.
Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.
Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.
La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.
Séries: SR1945
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Tailles de vis compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0512 € - 0,0512 € | 14175 En stock |
Noir
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,2314 € - 0,4223 € | 18700 En stock |
Noir
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0467 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
PELD - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,0358 € - 0,0358 € | 39707 En stock |
Bleu
|
PELD - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0901 € - 0,1259 € | 11034 En stock |
Bleu
|
PELD - PIR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4025 € - 0,6547 € | 57 En stock |
Noir
|
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1109 € - 0,1806 € | 2582 En stock |
Naturel
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 41776 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 0,016 € - 0,0197 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0221 € - 0,0273 € | 35854 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0778 € | 354 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 493 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0119 € - 0,0147 € | 1335198 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,016 € - 0,0197 € | 158278 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,191 € - 0,2358 € | 998 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0222 € - 0,0275 € | 70856 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
|
||
| 10217061 | 0,02 € - 0,0247 € | 9816 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
|
| 10217108 | 0,019 € - 0,0235 € | 14 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer