Menu Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
143 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Tailles de vis compatible Ajouter au panier
0,0328 € - 0,0405 € 136 En stock
Naturel
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,0434 € - 0,0536 € 69944 En stock
Naturel
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,2418 € - 0,2985 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,2557 € - 0,3157 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,1397 € - 0,1725 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,0168 € - 0,0207 € 10881 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,0351 € - 0,0433 € 1000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0232 € - 0,0286 € 31854 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0544 € - 0,0817 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,0389 € - 0,048 € 493 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,2006 € - 0,2476 € 998 En stock
Naturel
Nylon 6/6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € 6086 En stock
Naturel
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0662 € - 0,0817 € 2396 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7 mm
20 mm
1.5 mm
0,0252 € - 0,0312 € 13500 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
0.8 mm
0,2191 € - 0,2706 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,027 € - 0,0333 € 6943 En stock
Naturel
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
0.8 mm
0,0125 € - 0,0155 € 1335198 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
0.8 mm
0,0233 € - 0,0288 € 69856 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4 mm
6.4 mm
1.3 mm
10217061 0,021 € - 0,0259 € 816 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
10217108 0,02 € - 0,0247 € 1014 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
  • sur 8
Rondelle imperdable 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Gamme de prix
0,0405 € - 0,0328 €

Niveaux de stock
136 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.3 mm
  • Diamètre extérieur
    22.6 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Gamme de prix
0,0536 € - 0,0434 €

Niveaux de stock
69944 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.5 mm
  • Diamètre extérieur
    26.2 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Gamme de prix
0,2985 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    27.2 mm
  • Diamètre extérieur
    35.2 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Gamme de prix
0,3157 € - 0,2557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Gamme de prix
0,1725 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.5 mm
  • Diamètre extérieur
    28.6 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Gamme de prix
0,0207 € - 0,0168 €

Niveaux de stock
10881 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.8 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Gamme de prix
0,0286 € - 0,0232 €

Niveaux de stock
31854 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.277 in 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

10217153

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    10.2 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.277 in 0.630 in 0.062 in Nylon 6/6

10217191

Gamme de prix
0,048 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.450 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217238

Gamme de prix
0,2476 € - 0,2006 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    11.4 mm
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.470 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217276

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
6086 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    11.9 mm
  • Diamètre extérieur
    18.6 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.275 in 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

10217160

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
2396 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

10217207

Gamme de prix
0,0312 € - 0,0252 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15.1 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217245

Gamme de prix
0,2706 € - 0,2191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.564 in 0.891 in 0.032 in Nylon 6/6

10217283

Gamme de prix
0,0333 € - 0,027 €

Niveaux de stock
6943 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.3 mm
  • Diamètre extérieur
    22.6 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.115 in 0.203 in 0.032 in Nylon 6/6

10216996

Gamme de prix
0,0155 € - 0,0125 €

Niveaux de stock
1335198 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Diamètre extérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.156 in 0.250 in 0.050 in Nylon 6/6

10217023

Gamme de prix
0,0288 € - 0,0233 €

Niveaux de stock
69856 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.198 in 0.328 in 0.062 in Nylon 6/6

10217061

Gamme de prix
0,0259 € - 0,021 €

Niveaux de stock
816 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.235 in 0.390 in 0.032 in Nylon 6/6

10217108

Gamme de prix
0,0247 € - 0,02 €

Niveaux de stock
1014 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66