Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rondelles cavalier sont conçues pour être utilisées pendant l'assemblage de structures tubulaires. La rondelle peut accueillir des tuyaux ronds et les fixe dans la position requise, limitant les mouvements excessifs et les vibrations. La rondelle est utilisée dans les secteurs de l'assemblage de meubles et de la construction pour soutenir l'assemblage des tuyaux et tubes pendant l'installation et l'application et n'endommageront pas les surfaces peintes.
Séries: SR1943
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Taille de tube compatible | Tailles de filetage compatibles (tous) | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1386 € - 0,1787 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2694 € - 0,4917 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2303 € - 0,4214 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1386 € - 0,1787 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,1561 € - 2,0384 € | 1400 En stock |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1561 € - 2,0384 € | 3150 En stock |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3086 € - 0,5608 € | 18 En stock |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3858 € - 0,6253 € | 719 En stock |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,5378 € - 0,8763 € | 5800 En stock |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1989 € | 10920 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 1,1561 € - 2,0384 € | 5100 En stock |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2303 € - 0,4214 € | 20900 En stock |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1386 € - 0,1787 € | 15515 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2303 € - 0,4214 € | 843 En stock |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2694 € - 0,4917 € | 10 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5378 € - 0,8763 € | 10757 En stock |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1561 € - 2,0384 € | 500 En stock |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2694 € - 0,4917 € | 10400 En stock |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3086 € - 0,5608 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3858 € - 0,6253 € | 3134 En stock |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm