Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rondelles cavalier sont conçues pour être utilisées pendant l'assemblage de structures tubulaires. La rondelle peut accueillir des tuyaux ronds et les fixe dans la position requise, limitant les mouvements excessifs et les vibrations. La rondelle est utilisée dans les secteurs de l'assemblage de meubles et de la construction pour soutenir l'assemblage des tuyaux et tubes pendant l'installation et l'application et n'endommageront pas les surfaces peintes.
Séries: SR1943
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Taille de tube compatible | Tailles de filetage compatibles (tous) | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1155 € - 0,1612 € | 7504 En stock |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,272 € - 0,4968 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2939 € - 0,5341 € | 13300 En stock |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3674 € - 0,5955 € | 224 En stock |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,5121 € - 0,8346 € | 2557 En stock |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2939 € - 0,5341 € | 400 En stock |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3674 € - 0,5955 € | 4434 En stock |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,5121 € - 0,8346 € | 160 En stock |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,101 € - 1,9413 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5121 € - 0,8346 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,101 € - 1,9413 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,132 € - 0,1702 € | 402 En stock |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,132 € - 0,1702 € | 439 En stock |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1469 € - 0,1895 € | 12920 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1155 € - 0,1612 € | 465 En stock |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,2566 € - 0,4683 € | 100 En stock |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,272 € - 0,4968 € | 417 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2939 € - 0,5341 € | 9000 En stock |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3674 € - 0,5955 € | 642 En stock |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,132 € - 0,1702 € | 3105 En stock |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer