Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du trou | Couleur | Matière | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Longueur d'ancrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3109 € - 0,5032 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,6644 € - 1,0479 € | 589 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,6806 € - 1,0709 € | 800 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,4283 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,3812 € - 0,6172 € | 22163 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 0,3858 € - 0,6253 € | 2417 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2856 € - 0,464 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,6391 € - 1,0065 € | 1046 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,3121 € - 0,5066 € | 1116 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,4398 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 0,3155 € - 0,5113 € | 2095 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,7151 € - 1,1273 € | 606 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,1559 € - 0,1559 € | 60679 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1486 € - 0,1486 € | 4380 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,1583 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1598 € - 0,1598 € | 46 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 0,198 € - 0,3604 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,2545 € - 0,464 € | 1400 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4133 € - 0,6725 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,3155 € - 0,5113 € | 5902 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer