10278987
495226
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longueur d'ancrage | 1.075 in |
|---|---|
| Longueur d'ancrage | 27.3 mm |
| Ø tête | 18 mm |
| Ø tête | 0.709 in |
| Épaisseur tête | 0.079 in |
| Épaisseur tête | 2 mm |
| Épaisseur panneau minimum | 0.028 in |
| Épaisseur panneau minimum | 0.7 mm |
| Épaisseur panneau max. | 20.0 mm |
| Épaisseur panneau max. | 0.787 in |
| Diamètre minimal du trou | 7.0 mm |
| Diamètre minimal du trou | 0.276 in |
| Diamètre maximal du trou | 7 mm |
| Diamètre maximal du trou | 0.276 in |
| Couleur | Transparent |
| Matière | PP |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer