Les fixations quart de tour s'engagent dans les réceptacles et sont fixées en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage. Il s'agit d'une fixation rapide qui fournit une solution de montage permanente. Un choix idéal, adapté aux panneaux et aux composants de sécurité qui doivent être remplacés rapidement.
Pour installer et enlever: Utilisez un tournevis plate ou une pièce de monnaie et donnez un quart de tour à la fixation. Ceci libère le panneau inférieur tout en retenant la fixation dans le panneau amovible. Vous pouvez également enfoncer le piston dans l'œillet avec un marteau, ce qui verrouille deux panneaux ensemble.
Notre gamme de fixations quart de tour est disponible en diverses matières dont : Acétal Copolymère, Acétal RMS-14, Polyoxyméthylène (POM), Nylon 6/6 et Polyamide.
Séries: SR2309
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Épaisseur tête | Ø tête | Forme | Rivet pré-assemblé | Plage d'épaisseur panneau | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9402 € - 0,9402 € | 7347 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
O
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 5176 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
O
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,5378 € - 0,5378 € | 1160 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
O
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5331 € - 0,5331 € | 7867 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
O
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,3291 € - 0,3291 € | 1935 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
O
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4466 € - 0,4466 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
O
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 400 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
O
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 3120 En stock |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
Non
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 19 En stock |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 18809 En stock |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 10997 En stock |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
Non
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 72220 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 0,6801 € - 0,6801 € | 4911 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 24755 En stock |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 5993 En stock |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 6988 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 6979 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
Non
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 11670 En stock |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
Non
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 7898 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
Non
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 0,2601 € - 0,2601 € | 5795 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
Non
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer