10638422
462644
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 8.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.315 in |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 8.0 mm |
Head Height | 0.315 in |
Compatible Hole Diameter Range | 4.0 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.157 in |
Compatible Panel Thickness Range | 5.5 - 6.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.217 - 0.256 in |
Pin Head Diameter | 12.0 mm |
Pin Head Diameter | 0.472 in |
Rivet Type | Removable |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Knob |
Colour | White |
Full Material | Nylon 6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer