Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets pression

En stock

Les attaches à pression possèdent un corps creux qui accroît la flexibilité pendant le processus d'insertion et de retrait, les rendant faciles à installer et à retirer. L'embase s'écarte au fur et à mesure que le pion s'enfonce, assurant une bonne fixation.

Notre gamme comprend des options de matières en acétal naturel avec un classement ignifuge UL94 HB, en polyoxyméthylène (POM) qui sont disponibles en noir et naturel, et en nylon 6/6 noir et naturel qui offrent un classement ignifuge UL94 V0.
Les attaches à pression sont des rivets multi-usages, idéaux pour les applications nécessitant un rivet à montage frontal. Ces rivets rendent le raccordement, le montage et la fixation réalisables sans outils d’installation. Ils peuvent être utilisés en tant que bouchon à la fois efficace et décoratif.

Séries: SR2319

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1701 € - 0,189 € 192 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1378 € - 0,1531 € 262 En stock
Naturel
Acétal
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1503 € - 0,167 € 24 En stock
Naturel
Acétal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1653 € - 0,1837 € 693 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1606 € - 0,1785 € 894 En stock
Naturel
Nylon 6/6
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1417 € - 0,1575 € 800 En stock
Naturel
Nylon 6/6
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1752 € - 0,1946 € 63928 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1338 € - 0,1487 € 1547 En stock
Naturel
Acétal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1234 € - 0,1708 € 24956 En stock
Noir
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1701 € - 0,189 € 63244 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,259 € - 0,2878 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1308 € - 0,1833 € 66680 En stock
Noir
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,0999 € - 0,1398 € 83382 En stock
Noir
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1156 € - 0,1614 € 7179 En stock
Noir
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1077 € - 0,1503 € 205032 En stock
Noir
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,0999 € - 0,1398 € 110086 En stock
Noir
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1181 € - 0,1312 € 45114 En stock
Naturel
Acétal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,146 € - 0,1622 € 520 En stock
Naturel
Acétal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
10002445 0,2467 € - 0,2741 € 14530 En stock
Naturel
Acétal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1417 € - 0,1575 € 900 En stock
Naturel
Acétal
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
  • sur 3
Rivet pression 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nylon Noir

10108451

Gamme de prix
0,189 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 1.0 mm 5.5 mm Acétal Naturel

10002476

Gamme de prix
0,1531 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
262 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.0 mm 9.0 mm Acétal Naturel

10002506

Gamme de prix
0,167 € - 0,1503 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10002544

Gamme de prix
0,1837 € - 0,1653 €

Niveaux de stock
693 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10002537

Gamme de prix
0,1785 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
894 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10002520

Gamme de prix
0,1575 € - 0,1417 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10002568

Gamme de prix
0,1946 € - 0,1752 €

Niveaux de stock
63928 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.0 mm 5.5 mm Acétal Naturel

10002469

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
1547 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.0 mm 5.5 mm POM Noir

10088715

Gamme de prix
0,1708 € - 0,1234 €

Niveaux de stock
24956 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 1.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10002551

Gamme de prix
0,189 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
63244 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.0 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10002513

Gamme de prix
0,2878 € - 0,259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.5 mm 6.5 mm POM Noir

10088739

Gamme de prix
0,1833 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
66680 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 1.0 mm 4.5 mm POM Noir

10088630

Gamme de prix
0,1398 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
83382 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 1.0 mm 5.5 mm POM Noir

10088692

Gamme de prix
0,1614 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
7179 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 1.0 mm 5.0 mm POM Noir

10088678

Gamme de prix
0,1503 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
205032 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 1.0 mm 4.5 mm POM Noir

10088654

Gamme de prix
0,1398 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
110086 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 1.0 mm 5.0 mm Acétal Naturel

10002452

Gamme de prix
0,1312 € - 0,1181 €

Niveaux de stock
45114 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.5 mm 7.0 mm Acétal Naturel

10002490

Gamme de prix
0,1622 € - 0,146 €

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.0 mm 4.5 mm Acétal Naturel

10002445

Gamme de prix
0,2741 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
14530 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.5 mm 6.5 mm Acétal Naturel

10002483

Gamme de prix
0,1575 € - 0,1417 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel