Menu Rechercher

Rivets pression - Rivet de verrouillage

En stock

Une goupille de fermeture par cliquet crée un joint efficace qui est rapide et facile à assembler, ce qui s’avère particulièrement utile pour les applications ne permettant pas l’utilisation de vis et d’écrous.

Les goupilles de fermeture par cliquet constituent une option idéale pour fixer des connecteurs aux circuits imprimés (CI) avant de souder. Par ailleurs, on peut aussi les utiliser comme mode de fixation de panneau à pression standard. Elles sont faciles à utiliser: insérez-les simplement dans le trou du panneau et poussez. Elles offrent une finition nette et soignée.

Cette gamme comprend des goupilles de fermeture par cliquet à tête de flèche, pour une emprise plus sûre, tout en offrant une grande plage de serrage.

Les goupilles de fermeture par cliquet se clipsent et se verrouillent facilement dans des trous pré-perforés, et elles possèdent une excellente résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
10026311 0,0847 € - 0,0902 € 9280 En stock
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,131 € - 0,131 € 4110 En stock
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,131 € - 0,131 € 240 En stock
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,131 € - 0,131 € 2897 En stock
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,131 € - 0,131 € 24130 En stock
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,1163 € - 0,1163 € 1874 En stock
1.3 mm
5.3 mm
4.7 mm
0,131 € - 0,131 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,131 € - 0,131 € 14180 En stock
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,131 € - 0,131 € 987 En stock
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,131 € - 0,131 € 12948 En stock
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,131 € - 0,131 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
3
0,131 € - 0,131 € 10764 En stock
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,131 € - 0,131 € 9998 En stock
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,131 € - 0,131 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,1278 € - 0,1278 € 12000 En stock
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,0993 € - 0,0993 € 160376 En stock
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
0,1818 € - 0,1818 € 1191 En stock
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
0,1692 € - 0,1692 € 200 En stock
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,1692 € - 0,1692 € 1773 En stock
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,131 € - 0,131 € 1350 En stock
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
  • sur 2
Rivet pression 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026311

Gamme de prix
0,0902 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
9280 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    16.2 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026359

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
4110 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.2 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10026328

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10026458

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
2897 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10026236

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
24130 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10026496

Gamme de prix
0,1163 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
1874 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.7 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026397

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    16.2 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026441

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
14180 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.8 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026274

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
987 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.8 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026366

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
12948 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.8 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10026342

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10026304

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
10764 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    10.5 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10026373

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
9998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.4 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10026243

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.6 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10488218

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10171738

Gamme de prix
0,0993 € - 0,0993 €

Niveaux de stock
160376 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10171707

Gamme de prix
0,1818 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
1191 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10026472

Gamme de prix
0,1692 € - 0,1692 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    10.5 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026434

Gamme de prix
0,1692 € - 0,1692 €

Niveaux de stock
1773 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.2 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10026281

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C