Menu Rechercher

Rivets pression - Plastique, pression, trou rond/carré

En stock

Ces rivets à enfoncer disposent d'une goupille pour faciliter l'installation à la main. Il s'agit de rivets polyvalents qui peuvent être montés dans des trous ronds, carrés ou rectangulaires. Le montage à trou carré est utilisé pour les applications anti-rotation.

Le rivet comprend une goupille et un œillet et est livré en format assemblé ou pré-assemblé. Ces rivets peuvent également être retirés après l'installation, pour plus de commodité.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94-V0 et UL94–V2


Séries: SR2306

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Forme de trou de montage Couleur Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
10024072 0,1865 € - 0,1865 € 2000 En stock
UL94 V-0
Rond/carré
Noir
3.5 - 5.5 mm
0,1277 € - 0,1277 € 48000 En stock
UL94 V-2
Carré arrondi
Naturel
3.6 - 5.1 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-0
Rond/carré
Noir
1.5 - 3.5 mm
0,6739 € - 0,6739 € 5990 En stock
UL94 V-2
Rond
Naturel
1.6 mm
0,6739 € - 0,6739 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
Rond
Naturel
3.2 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 3.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Noir

10024072

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Forme de trou de montage
    Rond/carré
  • Diamètre trou B
    5.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.3 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.5 - 5.5 mm
Rivet pression 5.6 mm 0.140 in 0.200 in Nylon 6 Naturel

10021842

Gamme de prix
0,1277 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
48000 En stock
Caractéristiques
  • Forme de trou de montage
    Carré arrondi
  • Diamètre trou A
    6.4 mm
  • Diamètre trou B
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.6 - 5.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon 6/6 Noir

10024065

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de trou de montage
    Rond/carré
  • Diamètre trou B
    4.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.3 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.5 - 3.5 mm
Rivet à expansion Nylon 6/6 Naturel

10406991

Gamme de prix
0,6739 € - 0,6739 €

Niveaux de stock
5990 En stock
Caractéristiques
  • Forme de trou de montage
    Rond
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet à expansion Nylon 6/6 Naturel

10407004

Gamme de prix
0,6739 € - 0,6739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme de trou de montage
    Rond
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm