Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets à verrouiller par encliquetage comprennent un poussoir fabriqué en nylon 6 et un passe-câble en polycarbonate (PC). Ensemble, ils forment un assemblage de rivets à encliquetage pour l'assemblage et la fixation de panneaux.
Pour installer, insérez simplement le passe-câble dans le panneau amovible et insérez le poussoir dans le passe-câble. Pousser le pion pour verrouiller les deux panneaux ensemble Tirer sur le pion pour déverrouiller facilement les deux panneaux.
Ces fixations de panneaux pratiques sont idéales pour les applications nécessitant un travail de maintenance régulier. Elles sont proposées selon des conceptions à prise facile ou mini pour correspondre à une gamme d'épaisseurs et de trous de panneau.
Les rivets à verrouiller sont idéaux pour les applications telles que : les équipements électriques, les armoires métalliques, les équipements de télécommunications, les appareils électroménagers et plus encore.
Séries: SR2318
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Plage de diamètre de trou de panneau fixe | Couleur | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1614 € - 0,1614 € | 66000 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1537 € - 0,1537 € | 11101 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Blanc
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Bague
|
||
| 10171615 | 0,1537 € - 0,1537 € | 22000 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Bague
|
|
| 0,1661 € - 0,1661 € | 1986 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1537 € - 0,1537 € | 3367 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Blanc
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,0968 € - 0,0968 € | 606 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Noir
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1163 € - 0,1163 € | 953 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Blanc
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 10171554 | 0,1645 € - 0,1645 € | 59184 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Bague
|
|
| 0,106 € - 0,106 € | 34000 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Blanc
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 10171837 | 0,1371 € - 0,1371 € | 69000 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
|
| 10171776 | 0,1407 € - 0,1407 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
|
| 0,0968 € - 0,0968 € | 12954 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Blanc
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1479 € - 0,1479 € | 244 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1567 € - 0,1567 € | 872 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,0968 € - 0,0968 € | 11123 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Noir
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1614 € - 0,1614 € | 995 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Blanc
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 10171769 | 0,152 € - 0,152 € | 26950 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
|
| 0,1479 € - 0,1479 € | 882 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1406 € - 0,1406 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,0821 € - 0,0821 € | 10248 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip