Menu Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire


Séries: SR2316

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,085 € - 0,085 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0959 € - 0,0959 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,2037 € - 0,2037 € 180 En stock
Blanc
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0613 € - 0,0613 € 672104 En stock
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,096 € - 0,096 € 5309 En stock
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1023 € - 0,1023 € 59598 En stock
Blanc
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1104 € - 0,1104 € 22000 En stock
Noir
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1064 € - 0,1064 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1151 € - 0,1151 € 41674 En stock
Blanc
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1038 € - 0,1038 € 5000 En stock
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1064 € - 0,1064 € 13830 En stock
Blanc
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1067 € - 0,1067 € 191552 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
10172728 0,0613 € - 0,0613 € 290000 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2805 € - 0,2805 € 27567 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0849 € - 0,0849 € 13313 En stock
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0643 € - 0,0643 € 259472 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,107 € - 0,107 € 3000 En stock
Blanc
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1023 € - 0,1023 € 375 En stock
Blanc
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0893 € - 0,0893 € 25160 En stock
Blanc
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1244 € - 0,1244 € 52314 En stock
Blanc
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • sur 8
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Blanc

10172810

Gamme de prix
0,085 € - 0,085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Noir

10172865

Gamme de prix
0,0959 € - 0,0959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.5 mm
  • Longueur de la broche
    5.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6 Blanc

10173138

Gamme de prix
0,2037 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.0 mm
  • Longueur de la broche
    14.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet pression 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6 Blanc

10172735

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
672104 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Blanc

10172773

Gamme de prix
0,096 € - 0,096 €

Niveaux de stock
5309 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Blanc

10172858

Gamme de prix
0,1023 € - 0,1023 €

Niveaux de stock
59598 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Noir

10172841

Gamme de prix
0,1104 € - 0,1104 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6 Noir

10172643

Gamme de prix
0,1064 € - 0,1064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6 Blanc

10172650

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
41674 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 5.1 mm 6.0 mm Nylon 6 Blanc

10172698

Gamme de prix
0,1038 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Longueur de la broche
    7.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Blanc

10172636

Gamme de prix
0,1064 € - 0,1064 €

Niveaux de stock
13830 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 5.1 mm 6.0 mm Nylon 6 Noir

10172681

Gamme de prix
0,1067 € - 0,1067 €

Niveaux de stock
191552 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Longueur de la broche
    7.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6 Noir

10172728

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
290000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174173

Gamme de prix
0,2805 € - 0,2805 €

Niveaux de stock
27567 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 10.5 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Blanc

10172759

Gamme de prix
0,0849 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
13313 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Noir

10172766

Gamme de prix
0,0643 € - 0,0643 €

Niveaux de stock
259472 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Blanc

10172599

Gamme de prix
0,107 € - 0,107 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Blanc

10172834

Gamme de prix
0,1023 € - 0,1023 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Blanc

10172872

Gamme de prix
0,0893 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
25160 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.5 mm
  • Longueur de la broche
    5.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6 Blanc

10173152

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
52314 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    5.0 mm