Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets pop constituent un mode de fixation pratique, principalement utilisé lorsque l’accès au panneau est limité ou restreint à un côté. Cela veut dire qu’on a tendance à les installer à l’arrière (côté aveugle) de l’application, permettant aux composants d’être rassemblés.
Adapté aux applications à charge légère ou moyenne ; ces rivets peuvent être utilisés à la place d'adhésifs, de vis, d'écrous et de boulons. Les rivets pop fixent de manière permanente deux matériaux ensemble. Ils sont idéaux pour les applications fines, et adaptés aux matériaux comprenant : bois, métaux et plastiques.
Leur installation est facile au moyen d’un marteau ou d’un outil de rivetage spécial. Les rivets pop sont insérés dans un trou de panneau étroit, passant à travers les deux matériaux en cours de rivetage.
Nos rivets pop sont puissants, mais légers. Ils offrent de bonnes propriétés d’isolation électrique ainsi qu’une résistance à la vibration, à l’abrasion et à la corrosion.
Cette gamme comprend des options pouvant être installées à l’aide d’un pistolet à rivets, disponible à l’achat séparément.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 € - 0,1605 € | 995 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.117 in
3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 0,3149 € - 0,3149 € | 9677 En stock |
|
Naturel
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,3698 € - 0,3698 € | 31921 En stock |
|
Naturel
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,2945 € - 0,2945 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 9697 En stock |
|
Naturel
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
|||
| 9716 En stock |
|
Naturel
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
|||
| 5482 En stock |
|
Naturel
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer