Les rivets plastiques à vis sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Notre gamme comprend plusieurs options de matières, y compris des rivets en nylon 6 et nylon 6/6 dotés d'une tête cruciforme pour un montage ou un démontage facile. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. La gamme Nylon s'étend avec des options haute résistance fabriquées à partir de nylon Impact Modified, proposées avec un choix de matériau de goupille. L'option goupille en acétal est idéale pour les matériaux solides ou creux, y compris le bois, le béton, le métal, le plastique, le carrelage ou le mortier. L'option acier plaqué zinc offre une excellente isolation thermique et électrique, ainsi qu'une force d'arrachement élevée. Des options en polyamide PA6 sont également disponibles, adaptées aux diamètres de trous plus grands et offrant une force de rétention élevée.
Séries: SR1962
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme de tête de rivet | Épaisseur tête | Ø trou | Ø tête | Forme | Plage d'épaisseur panneau | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2064 € - 0,2548 € | 1000 En stock |
Conique
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Tournevis à douille ronde
|
||
| 0,16 € - 0,1975 € | Demander le délai de livraison ici |
Bombé
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Tournevis à douille ronde
|
||
| 0,1958 € - 0,1958 € | Demander le délai de livraison ici |
Conique
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,6911 € - 0,6911 € | Demander le délai de livraison ici |
Conique
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,3026 € - 0,42 € | 9390 En stock |
Conique
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,5218 € - 0,5312 € | 6347 En stock |
Conique
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2602 € - 0,3606 € | 93750 En stock |
Conique
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2224 € - 0,3058 € | 35053 En stock |
Conique
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2805 € - 0,3887 € | 19569 En stock |
Conique
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 1,0359 € - 1,0359 € | 8362 En stock |
Conique
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2008 € - 0,2772 € | 32000 En stock |
Conique
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2224 € - 0,3058 € | 50500 En stock |
Conique
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2602 € - 0,3606 € | 20059 En stock |
Conique
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2413 € - 0,3339 € | 3394 En stock |
Conique
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 10303245 | 5798 En stock |
Conique
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2524 € - 0,3509 € | 19710 En stock |
Conique
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2008 € - 0,2772 € | 7730 En stock |
Conique
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2413 € - 0,3339 € | 32605 En stock |
Conique
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 26000 En stock |
Conique
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|||
| 0,2209 € - 0,2209 € | Demander le délai de livraison ici |
Conique
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer