Menu Rechercher

Rivets à cliquet

En stock

Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.

Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.


  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Options fendues ou non fendues disponibles
  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Matériaux: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylène (PP) et Polyéthylène Basse densité (LDPE)
  • Couleurs : noir, bleu, gris, rouge, transparent, blanc et jaune


Séries: SR5740

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
118 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Forme de tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
0,3944 € - 0,3944 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,163 € - 0,2116 € 26228 En stock
Naturel
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1319 € - 0,1319 € 1337 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2679 € - 0,2679 € 3194 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,147 € - 0,147 € 2998 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,3808 € - 0,3808 € 950 En stock
Blanc
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1849 € - 0,1911 € 942000 En stock
Noir
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2162 € - 0,2162 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,174 € - 0,1802 € 5000 En stock
Noir
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,3338 € - 0,3338 € 2000 En stock
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,4372 € - 0,4372 € 2000 En stock
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1433 € - 0,1433 € 1318 En stock
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1896 € - 0,1896 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
  • sur 6
Rivet pression 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10541890


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    11.1 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Clip d’assemblage 5.5 mm 7.5 mm Nylon Naturel

10421147


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10419519


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
Clip d’assemblage 0.343 in 12.7 mm (Ep Panneau) Nylon 6/6 Naturel

10412206


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Clip d’assemblage 5.5 mm 7.5 mm Nylon Noir

10423820


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 18.0 mm 25.0 mm 20.0 mm PC Transparent

10555644

Gamme de prix
0,3944 € - 0,3944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 - 15.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    16.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Clip d’assemblage 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Naturel

10066904

Gamme de prix
0,2116 € - 0,163 €

Niveaux de stock
26228 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 5.3 mm 7.5 mm 19.0 mm Nylon Noir

10106686

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
1337 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 19.0 mm Nylon Noir

10106723

Gamme de prix
0,2679 € - 0,2679 €

Niveaux de stock
3194 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 19.0 mm Nylon Noir

10106761

Gamme de prix
0,147 € - 0,147 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 18.0 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon Blanc

10106808

Gamme de prix
0,3808 € - 0,3808 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 - 15.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    16.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Clip d’assemblage 8.8 mm 12.8 mm 19.1 mm Nylon Noir

10000779

Gamme de prix
0,1911 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
942000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
Clip d’assemblage 19.8 mm 34.9 mm 19.1 mm Nylon Noir

10000816

Gamme de prix
0,2162 € - 0,2162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.5 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
Clip d’assemblage 8.8 mm 12.8 mm 10.2 mm Nylon Noir

10000854

Gamme de prix
0,1802 € - 0,174 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.8 - 12.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.7 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144282

Gamme de prix
0,3338 € - 0,3338 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    20.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 6.0 mm 7.5 mm 10.2 mm Nylon Naturel

10000823

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.7 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 12.7 mm 20.6 mm 10.2 mm Nylon Naturel

10000861

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm PC Transparent

10144251

Gamme de prix
0,4372 € - 0,4372 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144268

Gamme de prix
0,1433 € - 0,1433 €

Niveaux de stock
1318 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144299

Gamme de prix
0,1896 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm