10424698
27QB400375N
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 6.4 - 7.1 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.252 - 0.28 in |
Compatible Panel Thickness Range | 8.8 - 12.7 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.346 - 0.5 in |
Anchor Length | 8.7 mm |
Anchor Length | 0.343 in |
Head Diameter | 10.3 mm |
Head Diameter | 0.406 in |
Head Height | 1.6 mm |
Head Height | 0.063 in |
Rivet Type | Ratchet Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Ratchet |
Colour | Natural |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer