Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.
Séries: SR6482
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de tube | Force maximale | Longueur du tube | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,6256 € - 167,6582 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 89,4687 € - 177,2369 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1500.0 N
1500.0 N
|
|
||
| 89,4687 € - 177,2369 € | 8 En stock |
|
1000.0 N
1000.0 N
|
|
||
| 87,2849 € - 87,2849 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 89,4687 € - 177,2369 € | 5 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 89,4687 € - 177,2369 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
2000.0 N
2000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 50,6807 € - 100,3926 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 62,8638 € - 124,5545 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 62,8638 € - 124,5545 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 67,7177 € - 134,1331 € | 6 En stock |
|
400.0 N
400.0 N
|
|
||
| 67,7177 € - 134,1331 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 68,4182 € - 68,4182 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
700.0 N
700.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 72,5501 € - 143,7224 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 72,5501 € - 143,7224 € | 3 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1100.0 N
1100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 74,9609 € - 148,4903 € | 4 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 77,3824 € - 153,3119 € | 7 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 77,3824 € - 153,3119 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 70,1285 € - 138,9224 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 70,1316 € - 70,1316 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 72,5501 € - 143,7224 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
9.646 in
245.0 mm