Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4888 € - 1,4888 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,8154 € - 0,8154 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 2,5074 € - 2,5074 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,3618 € - 1,3618 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,7619 € - 0,7619 € | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,0609 € - 1,0609 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,9215 € - 0,9215 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,0609 € - 1,0609 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3166 € - 2,3166 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,4951 € - 0,4951 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4609 € - 0,4609 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,6027 € - 0,6027 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,9174 € - 1,9174 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,7429 € - 0,7429 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 10437407 | 0,6383 € - 0,6383 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
| 0,5317 € - 0,5317 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0607 € - 0,0607 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0624 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,8685 € - 0,8685 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,0573 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm