Menu Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,0608 € - 0,0608 € 9193 En stock
0.6 mm
0.9 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,066 € - 0,066 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.1 mm
Acier au carbone
7.2 mm
0,0625 € - 0,0625 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.1 mm
Acier au carbone
5.2 mm
0,2554 € - 0,2554 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.0 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0556 € - 0,0556 € Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
0.8 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0624 € - 0,0624 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0624 € - 0,0624 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.0 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0694 € - 0,0694 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.3 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,078 € - 0,078 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.4 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0589 € - 0,0589 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
0.9 mm
Acier au carbone
7.2 mm
0,0608 € - 0,0608 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
5.2 mm
0,0625 € - 0,0625 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.1 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,07 € - 0,07 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.2 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0678 € - 0,0678 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.2 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,1324 € - 0,1324 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
0.9 mm
Acier au carbone
5.2 mm
0,0573 € - 0,0573 € Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
0.8 mm
Acier au carbone
7.2 mm
0,0607 € - 0,0607 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.0 mm
Acier au carbone
5.2 mm
0,0608 € - 0,0608 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0974 € - 0,0974 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.7 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,1076 € - 0,1076 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.8 mm
Acier au carbone
10.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Gamme de prix
0,0608 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
9193 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    248.00 N
Ressort à disque DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Gamme de prix
0,066 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    692.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Gamme de prix
0,0625 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    472.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Gamme de prix
0,2554 € - 0,2554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    284.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Gamme de prix
0,0556 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.8 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    130.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    351.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    119.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    617.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Gamme de prix
0,078 € - 0,078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1004.00 N
Ressort à disque DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Gamme de prix
0,0589 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    238.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Gamme de prix
0,0608 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    346.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Gamme de prix
0,0625 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    491.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Gamme de prix
0,07 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    835.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Gamme de prix
0,0678 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    702.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Gamme de prix
0,1324 € - 0,1324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    232.00 N
Ressort à disque DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Gamme de prix
0,0573 € - 0,0573 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.8 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    105.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Gamme de prix
0,0607 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    237.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Gamme de prix
0,0608 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    360.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Gamme de prix
0,0974 € - 0,0974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1118.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Gamme de prix
0,1076 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    996.00 N