Menu Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,07 € - 0,07 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.2 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,087 € - 0,087 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.6 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,0799 € - 0,0799 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1.5 mm
Acier au carbone
11.2 mm
0,0832 € - 0,0832 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.6 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,2304 € - 0,2304 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
1.9 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,6895 € - 0,6895 € Demander le délai de livraison ici
2.1 mm
3.1 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
0,9198 € - 0,9198 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
4.1 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
1,4888 € - 1,4888 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
3.3 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,8154 € - 0,8154 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,619 € - 0,619 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.9 mm
Chrome-vanadium
25.4 mm
0,8685 € - 0,8685 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
28.5 mm
2,5074 € - 2,5074 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.3 mm
Chrome-vanadium
20.5 mm
0,0748 € - 0,0748 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.5 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0832 € - 0,0832 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.7 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,257 € - 0,257 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
2.0 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,1076 € - 0,1076 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.8 mm
Acier au carbone
12.2 mm
0,1095 € - 0,1095 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.9 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,2603 € - 0,2603 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,2789 € - 0,2789 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.2 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
0,6027 € - 0,6027 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.4 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
  • sur 7
Ressort à disque DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Gamme de prix
0,07 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    216.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Gamme de prix
0,087 € - 0,087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.6 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    1301.00 N
Ressort à disque DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Gamme de prix
0,0799 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    604.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Gamme de prix
0,0832 € - 0,0832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.6 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    781.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Gamme de prix
0,2304 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1733.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Gamme de prix
0,6895 € - 0,6895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.1 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    3098.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Gamme de prix
0,9198 € - 0,9198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.1 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7905.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Gamme de prix
1,4888 € - 1,4888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.3 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2212.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Gamme de prix
0,8154 € - 0,8154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    3983.00 N
Ressort à disque SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Gamme de prix
0,619 € - 0,619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.9 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1318.00 N
Ressort à disque SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Gamme de prix
0,8685 € - 0,8685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    28.5 mm
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2227.00 N
Ressort à disque SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Gamme de prix
2,5074 € - 2,5074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.3 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    6200.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Gamme de prix
0,0748 € - 0,0748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.5 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    462.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Gamme de prix
0,0832 € - 0,0832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.7 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    899.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Gamme de prix
0,257 € - 0,257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2801.00 N
Ressort à disque DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Gamme de prix
0,1076 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1155.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Gamme de prix
0,1095 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    960.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Gamme de prix
0,2603 € - 0,2603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1769.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Gamme de prix
0,2789 € - 0,2789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2423.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Gamme de prix
0,6027 € - 0,6027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.4 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2744.00 N