Les bouchons respirateurs sont utilisés pour protéger l'équipement contre la contamination par l'humidité et les particules. Permettent la circulation de l'air dans les applications, évitant ainsi tout dysfonctionnement du système dû à des variations de pression.Facilitent un débit d’air élevé.Protègent les équipements en contrôlant l’humidité et la contamination par particules.Idéaux pour les applications exposées à la pression et à la demande des niveaux de fluide. Matière: Aluminium Couleur: Noir Séries: SRV0019, SRV0018
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | A | Position | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetages BSP
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages BSP
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages BSP
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Neutral
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer