Menu Rechercher

Rails linéaires miniatures

En cours de production

Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.

Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.

Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.

  • Ils sont plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreint.
  • Il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012, SRL1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
494 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Pour vis l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
243,4785 € - 304,3533 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
920.0
23,4725 € - 29,3458 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
70.0
259,0995 € - 323,8693 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
980.0
110,8845 € - 138,6005 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
350.0
73,9845 € - 92,4755 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
230.0
220,0573 € - 275,069 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
830.0
196,4515 € - 245,5593 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
740.0
235,668 € - 294,585 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
890.0
35,7725 € - 44,7105 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
110.0
60,3725 € - 75,4708 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
190.0
160,556 € - 200,695 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
510.0
227,8678 € - 284,8373 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
860.0
329,271 € - 411,5888 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
42.0
9.5
15.0
870.0
374,1763 € - 467,7178 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
42.0
9.5
15.0
990.0
30,5963 € - 38,2428 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
110.0
369,574 € - 461,9675 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
865.0
408,032 € - 510,04 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
955.0
262,1438 € - 327,6823 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
615.0
253,626 € - 317,0325 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
595.0
334,6318 € - 418,2923 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
785.0
  • sur 25
Rail linéaire miniature 18.0 920.0 Acier inoxydable

20161385

Gamme de prix
304,3533 € - 243,4785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    920.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 24.0 70.0 Acier inoxydable

20161415

Gamme de prix
29,3458 € - 23,4725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 18.0 980.0 Acier inoxydable

20161408

Gamme de prix
323,8693 € - 259,0995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    980.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 24.0 350.0 Acier inoxydable

20161484

Gamme de prix
138,6005 € - 110,8845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 230.0 Acier inoxydable

20161453

Gamme de prix
92,4755 € - 73,9845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    230.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 18.0 830.0 Acier inoxydable

20161354

Gamme de prix
275,069 € - 220,0573 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    830.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 740.0 Acier inoxydable

20161323

Gamme de prix
245,5593 € - 196,4515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    740.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 890.0 Acier inoxydable

20161378

Gamme de prix
294,585 € - 235,668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    890.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 24.0 110.0 Acier inoxydable

20161422

Gamme de prix
44,7105 € - 35,7725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    110.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 190.0 Acier inoxydable

20161446

Gamme de prix
75,4708 € - 60,3725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    190.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 24.0 510.0 Acier inoxydable

20161521

Gamme de prix
200,695 € - 160,556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    510.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Rail linéaire miniature 18.0 860.0 Acier inoxydable

20161361

Gamme de prix
284,8373 € - 227,8678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    860.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 42.0 870.0 Acier inoxydable

20161835

Gamme de prix
411,5888 € - 329,271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    870.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 42.0 990.0 Acier inoxydable

20161866

Gamme de prix
467,7178 € - 374,1763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 18.0 110.0 Acier inoxydable

20161873

Gamme de prix
38,2428 € - 30,5963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    110.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 3.0 865.0 Acier inoxydable

20175566

Gamme de prix
461,9675 € - 369,574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    865.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 955.0 Acier inoxydable

20175658

Gamme de prix
510,04 € - 408,032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    955.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 615.0 Acier inoxydable

20175313

Gamme de prix
327,6823 € - 262,1438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    615.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 595.0 Acier inoxydable

20175290

Gamme de prix
317,0325 € - 253,626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    595.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 785.0 Acier inoxydable

20175481

Gamme de prix
418,2923 € - 334,6318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    785.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6