Menu Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
223,2245 € - 297,6293 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
275,889 € - 367,852 € Demander le délai de livraison ici
1920.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
361,3843 € - 481,8423 € Demander le délai de livraison ici
2520.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
378,0508 € - 504,0745 € Demander le délai de livraison ici
2640.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
175,8388 € - 234,4585 € Demander le délai de livraison ici
1200.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
294,6875 € - 392,9133 € Demander le délai de livraison ici
2040.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
192,5155 € - 256,6908 € Demander le délai de livraison ici
1320.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
225,869 € - 301,1553 € Demander le délai de livraison ici
1560.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
242,5355 € - 323,3875 € Demander le délai de livraison ici
1680.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
328,0308 € - 437,3778 € Demander le délai de livraison ici
2280.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
86,8585 € - 115,8148 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
159,1723 € - 212,2263 € Demander le délai de livraison ici
1080.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
137,0323 € - 182,7165 € Demander le délai de livraison ici
960.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
259,2123 € - 345,6198 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
209,1923 € - 278,923 € Demander le délai de livraison ici
1440.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
344,7075 € - 459,61 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
36,3875 € - 48,5133 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
120,3555 € - 160,474 € Demander le délai de livraison ici
840.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
319,4208 € - 425,8978 € Demander le délai de livraison ici
2000.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
569,818 € - 759,7608 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1500.0 Acier

20267681

Gamme de prix
297,6293 € - 223,2245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1920.0 Acier

20267834

Gamme de prix
367,852 € - 275,889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1920.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2520.0 Acier

20267889

Gamme de prix
481,8423 € - 361,3843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2520.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2640.0 Acier

20267896

Gamme de prix
504,0745 € - 378,0508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1200.0 Acier

20267773

Gamme de prix
234,4585 € - 175,8388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1200.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2040.0 Acier

20267841

Gamme de prix
392,9133 € - 294,6875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2040.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1320.0 Acier

20267780

Gamme de prix
256,6908 € - 192,5155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1320.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1560.0 Acier

20267803

Gamme de prix
301,1553 € - 225,869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1560.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1680.0 Acier

20267810

Gamme de prix
323,3875 € - 242,5355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1680.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2280.0 Acier

20267865

Gamme de prix
437,3778 € - 328,0308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2280.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 600.0 Acier

20267728

Gamme de prix
115,8148 € - 86,8585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1080.0 Acier

20267766

Gamme de prix
212,2263 € - 159,1723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1080.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 960.0 Acier

20267759

Gamme de prix
182,7165 € - 137,0323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    960.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1800.0 Acier

20267827

Gamme de prix
345,6198 € - 259,2123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1440.0 Acier

20267797

Gamme de prix
278,923 € - 209,1923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1440.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 240.0 Acier

20267872

Gamme de prix
459,61 € - 344,7075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 240.0 Acier

20267698

Gamme de prix
48,5133 € - 36,3875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 840.0 Acier

20267742

Gamme de prix
160,474 € - 120,3555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    840.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 2000.0 Acier

20267667

Gamme de prix
425,8978 € - 319,4208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 360.0 Acier

20267674

Gamme de prix
759,7608 € - 569,818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0