Menu Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
1 379,8171 € - 1 533,1289 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
66,254 € - 88,3386 € Demander le délai de livraison ici
300.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
387,9128 € - 517,2135 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
547,7897 € - 730,3863 € Demander le délai de livraison ici
2550.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
331,6787 € - 442,2311 € Demander le délai de livraison ici
1400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
702,0164 € - 936,0254 € Demander le délai de livraison ici
3000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
230,2637 € - 307,0219 € Demander le délai de livraison ici
1050.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
419,4362 € - 559,2518 € Demander le délai de livraison ici
1950.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
293,3212 € - 391,0985 € Demander le délai de livraison ici
1350.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
356,3787 € - 475,1752 € Demander le délai de livraison ici
1650.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
579,3131 € - 772,4246 € Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
768,4748 € - 1 024,6331 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
794,0465 € - 1 058,7287 € Demander le délai de livraison ici
3400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1 008,0696 € - 1 120,0749 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
642,3599 € - 856,4798 € Demander le délai de livraison ici
3000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
141,7206 € - 188,9573 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1 023,0402 € - 1 136,7137 € Demander le délai de livraison ici
4000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
1 173,726 € - 1 304,146 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1 413,9988 € - 1 571,1098 € Demander le délai de livraison ici
5550.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
187,7303 € - 250,3142 € Demander le délai de livraison ici
800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 600.0 Acier inoxydable

20271169

Gamme de prix
1 533,1289 € - 1 379,8171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 300.0 Acier inoxydable

20271176

Gamme de prix
88,3386 € - 66,254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    300.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1800.0 Acier inoxydable

20271275

Gamme de prix
517,2135 € - 387,9128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 2550.0 Acier inoxydable

20271329

Gamme de prix
730,3863 € - 547,7897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2550.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 1400.0 Acier inoxydable

20271626

Gamme de prix
442,2311 € - 331,6787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1400.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 3000.0 Acier inoxydable

20271695

Gamme de prix
936,0254 € - 702,0164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3000.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1050.0 Acier inoxydable

20271220

Gamme de prix
307,0219 € - 230,2637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1050.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1950.0 Acier inoxydable

20271282

Gamme de prix
559,2518 € - 419,4362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1950.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1350.0 Acier inoxydable

20271244

Gamme de prix
391,0985 € - 293,3212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1350.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1650.0 Acier inoxydable

20271268

Gamme de prix
475,1752 € - 356,3787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1650.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 2700.0 Acier inoxydable

20271336

Gamme de prix
772,4246 € - 579,3131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 360.0 Acier inoxydable

20271398

Gamme de prix
1 024,6331 € - 768,4748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 3400.0 Acier inoxydable

20271718

Gamme de prix
1 058,7287 € - 794,0465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3400.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 360.0 Acier inoxydable

20271725

Gamme de prix
1 120,0749 € - 1 008,0696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 3000.0 Acier inoxydable

20271350

Gamme de prix
856,4798 € - 642,3599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3000.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 600.0 Acier inoxydable

20271589

Gamme de prix
188,9573 € - 141,7206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 4000.0 Acier inoxydable

20271428

Gamme de prix
1 136,7137 € - 1 023,0402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4000.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4200.0 Acier inoxydable

20271756

Gamme de prix
1 304,146 € - 1 173,726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 5550.0 Acier inoxydable

20271534

Gamme de prix
1 571,1098 € - 1 413,9988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5550.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 800.0 Acier inoxydable

20271596

Gamme de prix
250,3142 € - 187,7303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    800.0