Menu Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
29,4585 € - 36,818 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
280.0
254,7023 € - 318,3753 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
2680.0
286,631 € - 358,2888 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
3040.0
329,1993 € - 411,4965 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
3520.0
88,8778 € - 111,0998 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
940.0
129,1398 € - 161,4273 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1300.0
145,1093 € - 181,384 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1480.0
182,3373 € - 227,919 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1900.0
217,4845 € - 271,8505 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
2260.0
171,6978 € - 214,6248 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1780.0
201,5458 € - 251,9348 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
2080.0
334,4985 € - 418,1283 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
3580.0
355,7673 € - 444,7065 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
3820.0
45,879 € - 57,3488 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
460.0
56,744 € - 70,93 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
580.0
139,7793 € - 174,7215 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1420.0
161,0378 € - 201,2998 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1660.0
166,3678 € - 207,9623 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1720.0
40,549 € - 50,6863 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
400.0
67,3835 € - 84,2243 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
700.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 280.0 Acier

20162498

Gamme de prix
36,818 € - 29,4585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    280.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 2680.0 Acier

20162887

Gamme de prix
318,3753 € - 254,7023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 3040.0 Acier

20162948

Gamme de prix
358,2888 € - 286,631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 3520.0 Acier

20163013

Gamme de prix
411,4965 € - 329,1993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3520.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 940.0 Acier

20162603

Gamme de prix
111,0998 € - 88,8778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    940.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1300.0 Acier

20162658

Gamme de prix
161,4273 € - 129,1398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1300.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1480.0 Acier

20162689

Gamme de prix
181,384 € - 145,1093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1900.0 Acier

20162757

Gamme de prix
227,919 € - 182,3373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1900.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 2260.0 Acier

20162818

Gamme de prix
271,8505 € - 217,4845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2260.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1780.0 Acier

20162733

Gamme de prix
214,6248 € - 171,6978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1780.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 2080.0 Acier

20162788

Gamme de prix
251,9348 € - 201,5458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2080.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 3580.0 Acier

20163020

Gamme de prix
418,1283 € - 334,4985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3580.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 3820.0 Acier

20163068

Gamme de prix
444,7065 € - 355,7673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3820.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 460.0 Acier

20162528

Gamme de prix
57,3488 € - 45,879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    460.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 580.0 Acier

20162542

Gamme de prix
70,93 € - 56,744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    580.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1420.0 Acier

20162672

Gamme de prix
174,7215 € - 139,7793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1420.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1660.0 Acier

20162719

Gamme de prix
201,2998 € - 161,0378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1660.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1720.0 Acier

20162726

Gamme de prix
207,9623 € - 166,3678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1720.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 400.0 Acier

20162511

Gamme de prix
50,6863 € - 40,549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    400.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 700.0 Acier

20162566

Gamme de prix
84,2243 € - 67,3835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    700.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0