Menu Rechercher

Rail linéaire Aluminium

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Il permet un mouvement linéaire précis et exact.
  • Constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et de pièces roulantes.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Aluminium Séries: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
389 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
400,857 € - 534,476 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Standard
25.0
21.8
30.0
3900.0
111,3355 € - 148,4405 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1440.0
156,046 € - 208,0648 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
2040.0
124,107 € - 165,4658 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1620.0
160,31 € - 213,7535 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
2100.0
90,0258 € - 120,0378 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1140.0
119,843 € - 159,7873 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1560.0
85,7925 € - 114,3798 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1080.0
115,5995 € - 154,1293 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
1550.0
228,452 € - 304,5993 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3060.0
249,731 € - 332,9713 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3360.0
211,4165 € - 281,8853 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
2820.0
207,1423 € - 276,1863 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
2760.0
279,5483 € - 372,731 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3780.0
283,8225 € - 378,4198 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3840.0
262,5025 € - 350,0068 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3540.0
219,9138 € - 293,2115 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
2940.0
41,2563 € - 55,0015 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
420.0
65,764 € - 87,6888 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
600.0
103,279 € - 137,7088 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
960.0
  • sur 20
Rail de guidage linéaire 25.0 7.0 3900.0 Aluminium

20171230

Gamme de prix
534,476 € - 400,857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3900.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 1440.0 Aluminium

20169541

Gamme de prix
148,4405 € - 111,3355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1440.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 2040.0 Aluminium

20169640

Gamme de prix
208,0648 € - 156,046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2040.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 1620.0 Aluminium

20169572

Gamme de prix
165,4658 € - 124,107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1620.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 2100.0 Aluminium

20169657

Gamme de prix
213,7535 € - 160,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2100.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 1140.0 Aluminium

20169497

Gamme de prix
120,0378 € - 90,0258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1140.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 1560.0 Aluminium

20169565

Gamme de prix
159,7873 € - 119,843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1560.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 1080.0 Aluminium

20169480

Gamme de prix
114,3798 € - 85,7925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1080.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 1550.0 Aluminium

20169558

Gamme de prix
154,1293 € - 115,5995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1550.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3060.0 Aluminium

20169800

Gamme de prix
304,5993 € - 228,452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3060.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3360.0 Aluminium

20169855

Gamme de prix
332,9713 € - 249,731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3360.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 2820.0 Aluminium

20169770

Gamme de prix
281,8853 € - 211,4165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2820.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 2760.0 Aluminium

20169763

Gamme de prix
276,1863 € - 207,1423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3780.0 Aluminium

20169923

Gamme de prix
372,731 € - 279,5483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3780.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3840.0 Aluminium

20169930

Gamme de prix
378,4198 € - 283,8225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3840.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3540.0 Aluminium

20169886

Gamme de prix
350,0068 € - 262,5025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3540.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 2940.0 Aluminium

20169794

Gamme de prix
293,2115 € - 219,9138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2940.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 420.0 Aluminium

20170011

Gamme de prix
55,0015 € - 41,2563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    420.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 600.0 Aluminium

20171971

Gamme de prix
87,6888 € - 65,764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 960.0 Aluminium

20172039

Gamme de prix
137,7088 € - 103,279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    960.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3