Menu Rechercher

Protège-coins

En stock

Les cornières de protection sont conçues pour protéger les angles vifs et délicats pendant le transport et le stockage. La conception assure un ajustement sûr et serré qui est facile à installer et à retirer en les poussant simplement en place. Couramment utilisées dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.Utilisé pour couvrir les coins tranchants ou fragiles contre les dommages pendant le transport et le stockage.Il est facile à installer et à retirer en le poussant.Couramment utilisé dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Matière: PEBD, PP Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T L Couleur t Matière Type Ajouter au panier
0,4422 € - 0,4422 € 239 En stock
30.0 mm
45.0 mm
Blanc
PELD - PIR
4
0,08 € - 0,08 € 3225 En stock
10.0 mm
45.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,1063 € - 0,1063 € 3000 En stock
22.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,0946 € - 0,0946 € 14592 En stock
15.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,0765 € - 0,0765 € 7000 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,0819 € - 0,0819 € 11029 En stock
12.0 mm
45.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,1709 € - 0,1709 € 31 En stock
30.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,125 € - 0,125 € 6331 En stock
35.0 mm
55.0 mm
Noir
15.0 mm
PP
5
0,1644 € - 0,7413 € 3097 En stock
22.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1476 € - 0,7396 € 1010 En stock
15.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1136 € - 0,5686 € 54 En stock
12.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1024 € - 0,5092 € 800 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,3263 € - 0,8136 € 2957 En stock
1.2 mm
32.0 mm
Blanc
0.8 mm
PEBD
1
0,3431 € - 1,1998 € 1963 En stock
22.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
2
0,1102 € - 0,5519 € 714 En stock
10.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1631 € - 0,7318 € 475 En stock
20.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,2036 € - 0,9186 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,2053 € - 0,9294 € 395 En stock
25.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1175 € - 0,5863 € 942 En stock
4.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1029 € - 0,1029 € 22730 En stock
18.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
  • sur 3
Protège-coins 4 - Usage intensif 30.0 mm PELD - PIR Blanc

10102282

Gamme de prix
0,4422 € - 0,4422 €

Niveaux de stock
239 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 10.0 mm PELD - PIR Noir

10081884

Gamme de prix
0,08 € - 0,08 €

Niveaux de stock
3225 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 22.0 mm PELD - PIR Noir

10081938

Gamme de prix
0,1063 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 15.0 mm PELD - PIR Noir

10081907

Gamme de prix
0,0946 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
14592 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 6.0 mm PELD - PIR Noir

10081860

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 12.0 mm PELD - PIR Noir

10081891

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0819 €

Niveaux de stock
11029 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 30.0 mm PELD - PIR Noir

10081976

Gamme de prix
0,1709 € - 0,1709 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 15.0 mm 35.0 mm (Ep Panneau) PP Noir

10082027

Gamme de prix
0,125 € - 0,125 €

Niveaux de stock
6331 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Type
    5
  • Forme
    Expandable Protector
Protège-coins 3 - Protecteur standard 22.0 mm PEBD Noir

10360972

Gamme de prix
0,7413 € - 0,1644 €

Niveaux de stock
3097 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 15.0 mm PEBD Noir

10360941

Gamme de prix
0,7396 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
1010 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 12.0 mm PEBD Noir

10360934

Gamme de prix
0,5686 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 6.0 mm PEBD Noir

10360903

Gamme de prix
0,5092 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 1 - Protecteur standard 1.2 mm PEBD Blanc

10360866

Gamme de prix
0,8136 € - 0,3263 €

Niveaux de stock
2957 En stock
Caractéristiques
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Type
    1
  • Forme
    Standard Protector
Protège-coins 2 - Angle tridirectionnel 22.0 mm PEBD Blanc

10360880

Gamme de prix
1,1998 € - 0,3431 €

Niveaux de stock
1963 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Type
    2
  • Forme
    3 Way Corner Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 10.0 mm PEBD Noir

10360927

Gamme de prix
0,5519 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
714 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 20.0 mm PEBD Noir

10360965

Gamme de prix
0,7318 € - 0,1631 €

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 24.0 mm PEBD Noir

10360989

Gamme de prix
0,9186 € - 0,2036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 25.0 mm PEBD Noir

10360996

Gamme de prix
0,9294 € - 0,2053 €

Niveaux de stock
395 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 4.0 mm PEBD Noir

10360897

Gamme de prix
0,5863 € - 0,1175 €

Niveaux de stock
942 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 18.0 mm PELD - PIR Noir

10081914

Gamme de prix
0,1029 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
22730 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir