Menu Rechercher

Protège-coins

En stock

Les cornières de protection sont conçues pour protéger les angles vifs et délicats pendant le transport et le stockage. La conception assure un ajustement sûr et serré qui est facile à installer et à retirer en les poussant simplement en place. Couramment utilisées dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.Utilisé pour couvrir les coins tranchants ou fragiles contre les dommages pendant le transport et le stockage.Il est facile à installer et à retirer en le poussant.Couramment utilisé dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Matière: PEBD, PP Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T L Couleur t Matière Type Ajouter au panier
0,1709 € - 0,1709 € 31 En stock
30.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,0819 € - 0,0819 € 11029 En stock
12.0 mm
45.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,1063 € - 0,1063 € 3000 En stock
22.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,0765 € - 0,0765 € 7000 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,0946 € - 0,0946 € 14592 En stock
15.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,08 € - 0,08 € 3225 En stock
10.0 mm
45.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,1029 € - 0,1029 € 22730 En stock
18.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,4422 € - 0,4422 € 239 En stock
30.0 mm
45.0 mm
Blanc
PELD - PIR
4
0,1741 € - 0,1741 € 250 En stock
32.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,0772 € - 0,0772 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
45.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,5877 € - 0,5877 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
45.0 mm
Blanc
PELD - PIR
4
0,1525 € - 0,1525 € 1208 En stock
24.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,1851 € - 0,1851 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,4718 € - 0,4718 € 3150 En stock
34.0 mm
70.0 mm
Noir
PELD - PIR
6
0,1537 € - 0,1537 € 7 En stock
25.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,1008 € - 0,1008 € 4998 En stock
1.2 mm
45.0 mm
Blanc
0.8 mm
PELD - PIR
1
0,3744 € - 0,3744 € 149235 En stock
20.0 mm
45.0 mm
Blanc
PELD - PIR
4
0,2131 € - 0,2131 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
45.0 mm
Blanc
PELD - PIR
2
0,1057 € - 0,1057 € 70 En stock
20.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,1943 € - 0,1943 € 318 En stock
47.0 mm
55.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
  • sur 3
Protège-coins 3 - Protecteur standard 30.0 mm PELD - PIR Noir

10081976

Gamme de prix
0,1709 € - 0,1709 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 12.0 mm PELD - PIR Noir

10081891

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0819 €

Niveaux de stock
11029 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 22.0 mm PELD - PIR Noir

10081938

Gamme de prix
0,1063 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 6.0 mm PELD - PIR Noir

10081860

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 15.0 mm PELD - PIR Noir

10081907

Gamme de prix
0,0946 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
14592 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 10.0 mm PELD - PIR Noir

10081884

Gamme de prix
0,08 € - 0,08 €

Niveaux de stock
3225 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 18.0 mm PELD - PIR Noir

10081914

Gamme de prix
0,1029 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
22730 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 30.0 mm PELD - PIR Blanc

10102282

Gamme de prix
0,4422 € - 0,4422 €

Niveaux de stock
239 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 32.0 mm PELD - PIR Noir

10081983

Gamme de prix
0,1741 € - 0,1741 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 8.0 mm PELD - PIR Noir

10081877

Gamme de prix
0,0772 € - 0,0772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 40.0 mm PELD - PIR Blanc

10494424

Gamme de prix
0,5877 € - 0,5877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 24.0 mm PELD - PIR Noir

10081945

Gamme de prix
0,1525 € - 0,1525 €

Niveaux de stock
1208 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 40.0 mm PELD - PIR Noir

10082003

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 6 - Ouvert 34.0 mm PELD - PIR Noir

10101544

Gamme de prix
0,4718 € - 0,4718 €

Niveaux de stock
3150 En stock
Caractéristiques
  • L
    70.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Type
    6
  • Forme
    Open Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 25.0 mm PELD - PIR Noir

10081952

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 1 - Protecteur standard 1.2 mm PELD - PIR Blanc

10084564

Gamme de prix
0,1008 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
4998 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Type
    1
  • Forme
    Standard Protector
Protège-coins 4 - Usage intensif 20.0 mm PELD - PIR Blanc

10074558

Gamme de prix
0,3744 € - 0,3744 €

Niveaux de stock
149235 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 2 - Angle tridirectionnel 22.0 mm PELD - PIR Blanc

10104569

Gamme de prix
0,2131 € - 0,2131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Type
    2
  • Forme
    3 Way Corner Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 20.0 mm PELD - PIR Noir

10081921

Gamme de prix
0,1057 € - 0,1057 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 47.0 mm PELD - PIR Noir

10082010

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
318 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir