Menu Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
1 072,8983 € - 1 072,8983 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
913,4185 € - 913,4185 € 2 En stock
3.6 mm
0,6821 € - 0,6821 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
495,3825 € - 495,3825 € 56 En stock
1 072,8983 € - 1 072,8983 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
891,1453 € - 891,1453 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
50,4198 € - 50,4198 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
79,9295 € - 79,9295 € Demander le délai de livraison ici
8.30 mm
913,4185 € - 913,4185 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
3.3 mm
913,4185 € - 913,4185 € 5 En stock
1.4 mm
3.3 mm
913,4185 € - 913,4185 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
986,4908 € - 986,4908 € 17 En stock
4.6 mm
56,6723 € - 56,6723 € Demander le délai de livraison ici
4.50 mm
56,8978 € - 56,8978 € Demander le délai de livraison ici
5.60 mm
2,5819 € - 2,5819 € 60 En stock
4.4 mm
1,5221 € - 1,5221 € 210 En stock
5.0 mm
1,6567 € - 1,6567 € 780 En stock
2.53 mm
117,6598 € - 117,6598 € Demander le délai de livraison ici
319,144 € - 319,144 € Demander le délai de livraison ici
1,9406 € - 1,9406 € 930 En stock
6.4 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160558

Gamme de prix
1 072,8983 € - 1 072,8983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160596

Gamme de prix
913,4185 € - 913,4185 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10160695

Gamme de prix
0,6821 € - 0,6821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    4.1 mm
  • Largeur intérieure
    5.0 mm
  • Longueur totale
    320.5 mm
  • Largeur totale
    8.3 mm
Protection bord de tôle 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Gris

10153857

Gamme de prix
495,3825 € - 495,3825 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66.6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Longueur de rouleau
    1.2 m
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160565

Gamme de prix
1 072,8983 € - 1 072,8983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10641378

Gamme de prix
891,1453 € - 891,1453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 2.4 mm PE Naturel

10268261

Gamme de prix
50,4198 € - 50,4198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    1.8 mm
  • Largeur intérieure
    0.9 mm
  • Longueur totale
    2.2 mm
Protection bord de tôle 5.8 mm PE Naturel

10268308

Gamme de prix
79,9295 € - 79,9295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    4.0 mm
  • Largeur intérieure
    5.0 mm
  • Longueur totale
    8.3 mm
Protection bord de tôle 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160657

Gamme de prix
913,4185 € - 913,4185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160640

Gamme de prix
913,4185 € - 913,4185 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160619

Gamme de prix
913,4185 € - 913,4185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160626

Gamme de prix
986,4908 € - 986,4908 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 4.0 mm PE Naturel

10268285

Gamme de prix
56,6723 € - 56,6723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    2.3 mm
  • Longueur totale
    4.5 mm
Protection bord de tôle 4.0 mm PE Naturel

10268292

Gamme de prix
56,8978 € - 56,8978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    3.3 mm
  • Longueur totale
    5.6 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm

10019689

Gamme de prix
2,5819 € - 2,5819 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10021699

Gamme de prix
1,5221 € - 1,5221 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    5.0 mm
Protection bord de tôle 3.2 mm PE Naturel

10026595

Gamme de prix
1,6567 € - 1,6567 €

Niveaux de stock
780 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    2.4 mm
  • Longueur totale
    2.53 mm
  • Largeur totale
    2.53 mm
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Gamme de prix
117,6598 € - 117,6598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Gamme de prix
319,144 € - 319,144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10026632

Gamme de prix
1,9406 € - 1,9406 €

Niveaux de stock
930 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm