Menu Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau minimum Couleur Épaisseur panneau max. Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
1,7553 € - 1,7553 € 1050 En stock
1.5 mm
Naturel
2.0 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
3,9806 € - 3,9806 € 210 En stock
0.4 mm
Naturel
2.0 mm
Polyamide 6
4.8 mm
2,3978 € - 2,3978 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
4.8 mm
Polyéthylène basse densité
4.8 mm
119,1624 € - 119,1624 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
Naturel
1.8 mm
Polyéthylène basse densité
4.1 mm
2,7584 € - 2,7584 € 480 En stock
0.9 mm
Naturel
2.0 mm
Polyamide 6
4.4 mm
119,1624 € - 119,1624 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
Noir
1.8 mm
Polyéthylène basse densité
4.1 mm
611,8589 € - 611,8589 € 44 En stock
2.6 mm
Naturel
4.2 mm
Polyéthylène basse densité
4.8 mm
0,524 € - 0,524 € 11400 En stock
1.3 mm
Naturel
2.2 mm
Polyamide
3.9 mm
0,7761 € - 0,7761 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
8.1 mm
Polyamide
6.5 mm
520,1516 € - 520,1516 € 55 En stock
1.1 mm
Gris
6.4 mm
Polyamide 66.6
15.9 mm
99,8007 € - 99,8007 € 4 En stock
0.5 mm
Blanc
3.6 mm
Polystyrène
14.3 mm
125,1248 € - 125,1248 € 2 En stock
1.8 mm
Naturel
2.7 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
137,5232 € - 137,5232 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
Noir
2.7 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
141,7745 € - 141,7745 € Demander le délai de livraison ici
2.6 mm
Noir
4.2 mm
Polyéthylène basse densité
4.8 mm
623,7623 € - 623,7623 € 2 En stock
1.52 mm
Noir
2.36 mm
Élastomère thermoplastique
12.7 mm
125,3401 € - 125,3401 € Demander le délai de livraison ici
2.6 mm
Naturel
4.2 mm
Polyéthylène basse densité
4.8 mm
0,7162 € - 0,7162 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
Naturel
4.9 mm
Polyamide
5.9 mm
1 126,5432 € - 1 126,5432 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
Noir
1.4 mm
Acier inoxydable
5.8 mm
959,0894 € - 959,0894 € 2 En stock
0.7 mm
Noir
1.1 mm
Acier inoxydable
5.0 mm
1 035,8153 € - 1 035,8153 € 17 En stock
2.9 mm
Noir
3.3 mm
Acier inoxydable
5.0 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026625

Gamme de prix
1,7553 € - 1,7553 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026588

Gamme de prix
3,9806 € - 3,9806 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10021729

Gamme de prix
2,3978 € - 2,3978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163337

Gamme de prix
119,1624 € - 119,1624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle 4.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10026540

Gamme de prix
2,7584 € - 2,7584 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163344

Gamme de prix
119,1624 € - 119,1624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172162

Gamme de prix
611,8589 € - 611,8589 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10160671

Gamme de prix
0,524 € - 0,524 €

Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    2.3 mm
  • Hauteur totale
    3.9 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10160718

Gamme de prix
0,7761 € - 0,7761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Largeur totale
    11.3 mm
Protection bord de tôle 1.1 mm 6.4 mm 1.2 m Polyamide 66.6 Gris

10153857

Gamme de prix
520,1516 € - 520,1516 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66.6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle 14.3 mm PS Blanc

10152751

Gamme de prix
99,8007 € - 99,8007 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
  • Largeur intérieure
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Matière complète
    Polystyrène
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10163283

Gamme de prix
125,1248 € - 125,1248 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172100

Gamme de prix
137,5232 € - 137,5232 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163320

Gamme de prix
141,7745 € - 141,7745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle 12.7 mm TPE Noir

10165980

Gamme de prix
623,7623 € - 623,7623 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    9.53 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    7.44 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172124

Gamme de prix
125,3401 € - 125,3401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle 5.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10160695

Gamme de prix
0,7162 € - 0,7162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    4.1 mm
  • Largeur intérieure
    5.0 mm
  • Hauteur totale
    5.9 mm
  • Largeur totale
    8.3 mm
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160558

Gamme de prix
1 126,5432 € - 1 126,5432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160596

Gamme de prix
959,0894 € - 959,0894 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160626

Gamme de prix
1 035,8153 € - 1 035,8153 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable