Menu Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau minimum Couleur Épaisseur panneau max. Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
1 126,5432 € - 1 126,5432 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
Noir
1.7 mm
Acier inoxydable
5.8 mm
136,0488 € - 136,0488 € 187 En stock
1.8 mm
Naturel
2.7 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
141,7745 € - 141,7745 € 32 En stock
2.6 mm
Naturel
4.2 mm
Polyéthylène basse densité
4.8 mm
168,2394 € - 168,2394 € Demander le délai de livraison ici
2.6 mm
Noir
4.2 mm
Polyéthylène basse densité
4.8 mm
125,1894 € - 125,1894 € 264 En stock
0.9 mm
Noir
1.8 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
123,6719 € - 123,6719 € 28 En stock
0.9 mm
Noir
1.8 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
1 126,5432 € - 1 126,5432 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
Noir
2.3 mm
Acier inoxydable
5.8 mm
959,0894 € - 959,0894 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
Noir
1.7 mm
Acier inoxydable
5.0 mm
1,5982 € - 1,5982 € 210 En stock
0.6 mm
Naturel
0.8 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
1,7395 € - 1,7395 € 210 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Polyéthylène basse densité
3.2 mm
2,0377 € - 2,0377 € 510 En stock
2.7 mm
Naturel
2.0 mm
Polyéthylène basse densité
4.8 mm
119,1624 € - 119,1624 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
Noir
1.8 mm
Polyéthylène basse densité
4.1 mm
1 043,1015 € - 1 043,1015 € 13 En stock
2.9 mm
Noir
3.3 mm
Acier inoxydable
5.8 mm
3,9806 € - 3,9806 € 1140 En stock
4.8 mm
Naturel
4.8 mm
Polyamide 6
4.8 mm
3,4791 € - 3,4791 € 300 En stock
2.7 mm
Naturel
2.0 mm
Polyamide 6
4.8 mm
1,5982 € - 1,5982 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
Naturel
1.5 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
2,8994 € - 2,8994 € 930 En stock
0.9 mm
Naturel
2.0 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
2,2568 € - 2,2568 € 90 En stock
4.2 mm
Naturel
2.0 mm
Polyéthylène basse densité
4.8 mm
959,0894 € - 959,0894 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
Noir
1.7 mm
Acier inoxydable
5.0 mm
3,7141 € - 3,7141 € 1020 En stock
4.2 mm
Naturel
4.2 mm
Polyamide 6
4.8 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160565

Gamme de prix
1 126,5432 € - 1 126,5432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172094

Gamme de prix
136,0488 € - 136,0488 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163313

Gamme de prix
141,7745 € - 141,7745 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172131

Gamme de prix
168,2394 € - 168,2394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10163306

Gamme de prix
125,1894 € - 125,1894 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172117

Gamme de prix
123,6719 € - 123,6719 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160572

Gamme de prix
1 126,5432 € - 1 126,5432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Largeur totale
    5.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160602

Gamme de prix
959,0894 € - 959,0894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10021699

Gamme de prix
1,5982 € - 1,5982 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    5.0 mm
Protection bord de tôle 3.2 mm PE Naturel

10026595

Gamme de prix
1,7395 € - 1,7395 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    2.4 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Largeur totale
    2.53 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10026632

Gamme de prix
2,0377 € - 2,0377 €

Niveaux de stock
510 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163344

Gamme de prix
119,1624 € - 119,1624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160589

Gamme de prix
1 043,1015 € - 1 043,1015 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Largeur totale
    5.8 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019702

Gamme de prix
3,9806 € - 3,9806 €

Niveaux de stock
1140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026564

Gamme de prix
3,4791 € - 3,4791 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10021705

Gamme de prix
1,5982 € - 1,5982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026601

Gamme de prix
2,8994 € - 2,8994 €

Niveaux de stock
930 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    3.2 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10026649

Gamme de prix
2,2568 € - 2,2568 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
Protection bord de tôle 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160657

Gamme de prix
959,0894 € - 959,0894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019696

Gamme de prix
3,7141 € - 3,7141 €

Niveaux de stock
1020 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Largeur totale
    6.1 mm