Menu Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
1,955 € - 1,955 € 60 En stock
2.4 mm
913,4185 € - 913,4185 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
1 072,8983 € - 1 072,8983 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
913,4185 € - 913,4185 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
3.3 mm
10019672 2,5819 € - 2,5819 € 30 En stock
4.4 mm
913,4185 € - 913,4185 € 2 En stock
3.6 mm
986,4908 € - 986,4908 € 17 En stock
4.6 mm
50,4198 € - 50,4198 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
56,8978 € - 56,8978 € Demander le délai de livraison ici
5.60 mm
3,3134 € - 3,3134 € 360 En stock
6.4 mm
1,5221 € - 1,5221 € 120 En stock
4.4 mm
1,6567 € - 1,6567 € 810 En stock
2.53 mm
1,9406 € - 1,9406 € 990 En stock
6.4 mm
113,488 € - 113,488 € Demander le délai de livraison ici
10172001 163,1903 € - 163,1903 € 23 En stock
2,7613 € - 2,7613 € 1710 En stock
3.2 mm
2,1494 € - 2,1494 € 90 En stock
7.2 mm
119,1665 € - 119,1665 € Demander le délai de livraison ici
582,7228 € - 582,7228 € 28 En stock
594,0593 € - 594,0593 € 1 En stock
7.44 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026533

Gamme de prix
1,955 € - 1,955 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    2.4 mm
  • Longueur totale
    2.4 mm
  • Largeur totale
    2.4 mm
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160619

Gamme de prix
913,4185 € - 913,4185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160558

Gamme de prix
1 072,8983 € - 1 072,8983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160657

Gamme de prix
913,4185 € - 913,4185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 4.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10019672

Gamme de prix
2,5819 € - 2,5819 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    3.
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160596

Gamme de prix
913,4185 € - 913,4185 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160626

Gamme de prix
986,4908 € - 986,4908 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 2.4 mm PE Naturel

10268261

Gamme de prix
50,4198 € - 50,4198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    1.8 mm
  • Largeur intérieure
    0.9 mm
  • Longueur totale
    2.2 mm
Protection bord de tôle 4.0 mm PE Naturel

10268292

Gamme de prix
56,8978 € - 56,8978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    3.3 mm
  • Longueur totale
    5.6 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026564

Gamme de prix
3,3134 € - 3,3134 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10021705

Gamme de prix
1,5221 € - 1,5221 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    3.
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 3.2 mm PE Naturel

10026595

Gamme de prix
1,6567 € - 1,6567 €

Niveaux de stock
810 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    2.4 mm
  • Longueur totale
    2.53 mm
  • Largeur totale
    2.53 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10026632

Gamme de prix
1,9406 € - 1,9406 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163344

Gamme de prix
113,488 € - 113,488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    1.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Gamme de prix
163,1903 € - 163,1903 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026601

Gamme de prix
2,7613 € - 2,7613 €

Niveaux de stock
1710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    3.2 mm
  • Largeur totale
    3.2 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10026649

Gamme de prix
2,1494 € - 2,1494 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    7.2 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10163283

Gamme de prix
119,1665 € - 119,1665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172162

Gamme de prix
582,7228 € - 582,7228 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 12.7 mm TPE Noir

10165980

Gamme de prix
594,0593 € - 594,0593 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    9.53 mm
  • Largeur totale
    7.44 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Longueur de rouleau
    30.0 m