Menu Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
913,4185 € - 913,4185 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
3.3 mm
56,8978 € - 56,8978 € Demander le délai de livraison ici
5.60 mm
10019672 2,5819 € - 2,5819 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
913,4185 € - 913,4185 € 2 En stock
3.6 mm
986,4908 € - 986,4908 € 17 En stock
4.6 mm
50,4198 € - 50,4198 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
495,3825 € - 495,3825 € 57 En stock
10172087 131,815 € - 131,815 € Demander le délai de livraison ici
1,6717 € - 1,6717 € 1380 En stock
4.4 mm
1 043,9625 € - 1 043,9625 € 6 En stock
1.1 mm
3.3 mm
2,2837 € - 2,2837 € Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
56,6723 € - 56,6723 € Demander le délai de livraison ici
4.50 mm
913,4185 € - 913,4185 € 5 En stock
1.4 mm
3.3 mm
1,955 € - 1,955 € 60 En stock
2.4 mm
3,6121 € - 3,6121 € 210 En stock
6.1 mm
1,791 € - 1,791 € 180 En stock
6.4 mm
913,4185 € - 913,4185 € 1 En stock
3.6 mm
2,5819 € - 2,5819 € 60 En stock
4.4 mm
2,627 € - 2,627 € 600 En stock
4.4 mm
891,1453 € - 891,1453 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160657

Gamme de prix
913,4185 € - 913,4185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 4.0 mm PE Naturel

10268292

Gamme de prix
56,8978 € - 56,8978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    3.3 mm
  • Longueur totale
    5.6 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10019672

Gamme de prix
2,5819 € - 2,5819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160596

Gamme de prix
913,4185 € - 913,4185 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160626

Gamme de prix
986,4908 € - 986,4908 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 2.4 mm PE Naturel

10268261

Gamme de prix
50,4198 € - 50,4198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    1.8 mm
  • Largeur intérieure
    0.9 mm
  • Longueur totale
    2.2 mm
Protection bord de tôle 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Gris

10153857

Gamme de prix
495,3825 € - 495,3825 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66.6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Longueur de rouleau
    1.2 m
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172087

Gamme de prix
131,815 € - 131,815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026625

Gamme de prix
1,6717 € - 1,6717 €

Niveaux de stock
1380 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160633

Gamme de prix
1 043,9625 € - 1 043,9625 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10021729

Gamme de prix
2,2837 € - 2,2837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    7.2 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
Protection bord de tôle 4.0 mm PE Naturel

10268285

Gamme de prix
56,6723 € - 56,6723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    2.3 mm
  • Longueur totale
    4.5 mm
Protection bord de tôle 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160640

Gamme de prix
913,4185 € - 913,4185 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
Protection bord de tôle 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026533

Gamme de prix
1,955 € - 1,955 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    2.4 mm
  • Longueur totale
    2.4 mm
  • Largeur totale
    2.4 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026571

Gamme de prix
3,6121 € - 3,6121 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.1 mm
  • Largeur totale
    6.1 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10021712

Gamme de prix
1,791 € - 1,791 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160602

Gamme de prix
913,4185 € - 913,4185 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 4.4 mm

10019689

Gamme de prix
2,5819 € - 2,5819 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10026540

Gamme de prix
2,627 € - 2,627 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10641378

Gamme de prix
891,1453 € - 891,1453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0