Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
129,5703 € - 129,5703 € | 103 En stock |
|
|
||
360,6668 € - 360,6668 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
79,4068 € - 79,4068 € | 182 En stock |
|
|
||
1 072,8983 € - 1 072,8983 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
319,1953 € - 319,1953 € | 2 En stock |
|
|
||
101,5775 € - 101,5775 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
160,228 € - 160,228 € | 1 En stock |
|
|
||
10165973 | 576,1935 € - 576,1935 € | 142 En stock |
|
0.265 in
6.74 mm
|
|
99,589 € - 99,589 € | 3 En stock |
|
|
||
119,228 € - 119,228 € | 285 En stock |
|
|
||
135,0233 € - 135,0233 € | 32 En stock |
|
|
||
0,7392 € - 0,7392 € | 336 En stock |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
0,499 € - 0,499 € | 4601 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
913,4185 € - 913,4185 € | 1 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
913,4185 € - 913,4185 € | 5 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,895 € - 0,895 € | 149 En stock |
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
56,6723 € - 56,6723 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
1,8805 € - 1,8805 € | 510 En stock |
|
|
||
3,7911 € - 3,7911 € | 1140 En stock |
|
|
||
10160688 | 0,4781 € - 0,4781 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer