Menu Rechercher

Bouchon pour palier 35.0 mm 54.5 mm (Ø) PEBD Jaune

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Nouvelle référence Essentra:

10100561

Ancienne référence Essentra:

3483400

7200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 0,7224 €
250 - 999 0,3444 €
1000 - 1999 0,2697 €
2000 - 3999 0,2214 €
4000 + 0,1963 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

18,06 €

25 x 0,7224 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
FD 54.5 mm
H 13.0 mm
ID 32.7 mm
OD 35.0 mm
Matière PEBD
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter